¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Celdas de carga en línea/para extremo de barra de acero al carbono  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Código de pedido 3124-15K,1AD,2U,6AC,15C
Rango 15000 lb
Precisión escala completa de ±0,30 %
No linealidad ±0,25 % de escala completa
Histéresis escala completa de ±0,15 %
Repetibilidad ±0,05 % de escala completa
Salida ±2 mV/V (nominal)
Operación Tensión/compresión
Temperatura (en funcionamiento) -54 °C a 93 °C (-65 °F a 200 °F)
Temperatura (compensada) 21 °C a 77 °C (70 °F a 170 °F)
Efecto de temperatura (cero) ±0,002 % de escala completa/°F
Efecto de temperatura (intervalo) Lectura de 0,002 %/°F
Terminación eléctrica (estándar) MS3102E-14S-5P
Conector de acoplamiento MS3106E-14S-5S
Material de estructura Acero al carbono
Homologaciones CE (no amplificado)
Nombre de la serie Modelo 3124

Especificaciones técnicas

Código de pedido 3124-15K,1AD,2U,6AC,15C
Rango 15000 lb
Precisión escala completa de ±0,30 %
No linealidad ±0,25 % de escala completa
Histéresis escala completa de ±0,15 %
Repetibilidad ±0,05 % de escala completa
Salida ±2 mV/V (nominal)
Operación Tensión/compresión
Temperatura (en funcionamiento) -54 °C a 93 °C (-65 °F a 200 °F)
Temperatura (compensada) 21 °C a 77 °C (70 °F a 170 °F)
Efecto de temperatura (cero) ±0,002 % de escala completa/°F
Efecto de temperatura (intervalo) Lectura de 0,002 %/°F
Terminación eléctrica (estándar) MS3102E-14S-5P
Conector de acoplamiento MS3106E-14S-5S
Material de estructura Acero al carbono
Homologaciones CE (no amplificado)
Nombre de la serie Modelo 3124

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celda de carga en línea modelo 3124 Hoja de datos Inglés 255KB
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Dibujo del esquema del modelo 3124 Información técnica Inglés 59KB
Modelo 3124, vista frontal Inglés 86KB
Modelo 3124 Vista inferior Inglés 142KB
Modelo 3124, vista de ángulo Inglés 88KB
Model 3124 Angle View 2 Inglés 118KB
Modelo 3124, vista superior Inglés 152KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB

Características del producto

  • Construcción de acero al carbono
  • El diámetro pequeño permite el montaje en áreas pequeñas
  • Se adapta directamente al cilindro hidráulico
  • Rango de mediciones de 2.000 lb a 25.000 lb
  • Elija entre 0,15 % de linealidad y 0,1 % de histéresis a 0,25 % no linealidad y 0,15 % de histéresis
  • Modelos resistentes a la fatiga disponibles

Aplicaciones

  • Torque
  • Movimientos flectores
  • Cargas laterales
  • Aplicaciones generales