Celdas de carga de perfil bajo
Serie modelo 3108
Celdas de carga tipo disco para aplicaciones de tensión/compresión Capacidades de 5 lb y 10 lb. Construcción con compensación barométrica
Las celdas de carga tipo panqueque de acero al carbono, de uso general y rentables de Honeywell ofrecen un diseño compacto que cuenta con una capacidad estructural excepcional para resistir cargas extrañas, como torque, movimientos flectores y cargas laterales, combinada con un alto nivel de precisión para aplicaciones de uso general.
Diseñadas para medir la tensión/compresión, estas celdas de carga tienen precisiones mejoradas de hasta el 0,07 % y tienen rangos de medición de 5 lb a 100.000 lb. Hay disponibles modelos resistentes a la fatiga y con clasificación de fatiga para usar con aplicaciones con un total de ciclos extremadamente alto. ¿Necesita modificaciones especiales o un diseño personalizado? Modelo Serie 3108 Llámenos para conversar sobre sus requisitos.
Funcionalidades
- Rango de 5 lb a 10 lb
- Precisión del 0.05%
- Baja sensibilidad a cargas externas
- Baja flexión
Funcionalidades
- Rango de 5 lb a 10 lb
- Precisión del 0.05%
- Baja sensibilidad a cargas externas
- Baja flexión