¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Redi-Temp preconfigurado 00031436  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De -29 °C a 260 °C (de -20 °F a 500 °F)
Amperaje 3 A resistivo máx.
Voltaje 120 Vca
Temperatura de apertura 32,2 °C (90 °F)
Tolerancia de apertura 2,8 °C (5 °F)
Temperatura de cierre 21,1 °C (70 °F)
Tolerancia de cierre 2,8 °C (5 °F)
Rango de exposición ambiental De -62 °C a 288 °C (de -80 °F a 550 °F)
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 1250 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; 50 MOhm
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm máx.
Sellado hermético MIL-STD-202, Método 112; Cond. 1 x 10-5
Resistencia a la humedad MIL-STD-202, Método 106
Fuerza de impacto No corresponde
Material del cuerpo Carcasa de acero sellada herméticamente con sello vidrio-metal en la conexión de terminal
Material de contacto Plata
Montaje Abrazadera fija B209
Normas y aprobaciones UL
Nombre de la serie 3100U

Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De -29 °C a 260 °C (de -20 °F a 500 °F)
Amperaje 3 A resistivo máx.
Voltaje 120 Vca
Temperatura de apertura 32,2 °C (90 °F)
Tolerancia de apertura 2,8 °C (5 °F)
Temperatura de cierre 21,1 °C (70 °F)
Tolerancia de cierre 2,8 °C (5 °F)
Rango de exposición ambiental De -62 °C a 288 °C (de -80 °F a 550 °F)
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 1250 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; 50 MOhm
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm máx.
Sellado hermético MIL-STD-202, Método 112; Cond. 1 x 10-5
Resistencia a la humedad MIL-STD-202, Método 106
Fuerza de impacto No corresponde
Material del cuerpo Carcasa de acero sellada herméticamente con sello vidrio-metal en la conexión de terminal
Material de contacto Plata
Montaje Abrazadera fija B209
Normas y aprobaciones UL
Nombre de la serie 3100U

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos de precisión y alta fiabilidad Hoja de datos -- 4MB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Sellado herméticamente
  • Tolerancias limitadas
  • Diferenciales limitados

Aplicaciones

  • Computadoras
  • Dispositivos electrónicos médicos
  • Fuentes de alimentación
  • Controles industriales
  • Equipos de prueba
  • Infotech