¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sellado herméticamente 00500037 3100 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De -29 °C a 260 °C (de -20 °F a 500 °F)
Amperaje 2,0 A/1,0 A/5,0 A/5,0 A
Voltaje 120 V CA/240 V CA/30 V CA/30 V CC
Temperatura de apertura 105,0 °C (221 °F)
Tolerancia de apertura 3,3 °C (6 °F)
Temperatura de cierre 95,0 °C (203 °F)
Tolerancia de cierre 3,3 °C (6 °F)
Rango de exposición ambiental De -62 °C a 288 °C (de -80 °F a 550 °F)
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 1250 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Sellado hermético MIL-STD-202, Método 112; Cond. 1 x 10-5
Resistencia a la humedad MIL-STD-202, Método 106
Material del cuerpo Carcasa de acero sellada herméticamente con sello vidrio-metal en la conexión de terminal
Material de contacto Plata
Montaje Abrazadera fija B215
Comentarios Hermético
Nombre de la serie 3100

Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De -29 °C a 260 °C (de -20 °F a 500 °F)
Amperaje 2,0 A/1,0 A/5,0 A/5,0 A
Voltaje 120 V CA/240 V CA/30 V CA/30 V CC
Temperatura de apertura 105,0 °C (221 °F)
Tolerancia de apertura 3,3 °C (6 °F)
Temperatura de cierre 95,0 °C (203 °F)
Tolerancia de cierre 3,3 °C (6 °F)
Rango de exposición ambiental De -62 °C a 288 °C (de -80 °F a 550 °F)
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 1250 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Sellado hermético MIL-STD-202, Método 112; Cond. 1 x 10-5
Resistencia a la humedad MIL-STD-202, Método 106
Material del cuerpo Carcasa de acero sellada herméticamente con sello vidrio-metal en la conexión de terminal
Material de contacto Plata
Montaje Abrazadera fija B215
Comentarios Hermético
Nombre de la serie 3100

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos de precisión y alta fiabilidad Hoja de datos -- 4MB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Hilos conductores de soldadura en termostatos herméticos de precisión Instrucciones de instalación Inglés 57KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Sellado herméticamente
  • Tolerancias limitadas
  • Diferenciales limitados

Aplicaciones

  • Computadoras
  • Dispositivos electrónicos médicos
  • Fuentes de alimentación
  • Controles industriales
  • Equipos de prueba
  • Infotech