Los sensores VRS para ubicaciones peligrosas se diseñaron para uso en ubicaciones donde se requieren sensores a prueba de explosiones o intrínsecamente seguros.
Los sensores de velocidad magnéticos de VRS pasivos son dispositivos sencillos y resistentes que no requieren una fuente de voltaje externa para su funcionamiento.
El sensor cuenta con un magneto permanente que establece un campo magnético fijo. La aproximación y el paso de objetivos de metal ferroso cerca del polo del sensor (área de detección) cambian el flujo del campo magnético, cambiando así su fuerza de manera dinámica. Este cambio en la fuerza del campo magnético induce una corriente en el interior de la bobina, que está adherida a los terminales de salida.
La señal de salida de un sensor de VRS es un voltaje de CA cuya amplitud y frecuencia de onda varían a medida que cambia la velocidad del dispositivo que se está controlando. Además, esta señal se expresa generalmente en un voltaje de pico a pico (Vp-p).
Se produce una onda completa (ciclo) a medida que cada objetivo pasa por el polo del sensor. Si se utiliza un objeto estándar como objetivo, esta señal de salida sería similar a una onda de seno cuando se la visualiza en un osciloscopio.
Honeywell además ofrece sensores de VRS para aplicaciones de alta capacidad de salida, salida de potencia, alta resolución y alta temperatura.
Salida de voltaje (pico a pico) mín. | 60 Vp-p |
Frecuencia de operación | 40 kHz |
Diámetro | 19,5 mm (0,750 pulg.) |
Rosca de montaje | 3/4-20 UNEF-2A |
Material | Acero inoxidable roscado |
Longitud de la carcasa | 122 mm (4,80 pulg.) |
Terminación | Hilos conductores aislados con PVC 18 AWG, 3000 mm (120 in) |
Temperatura de funcionamiento | De -73 °C a 93 °C (de -100 °F a 200 °F) |
Intervalo de paso de la marcha | 12 DP (módulo 2,11) o mayor |
Actuador óptimo | Engranaje metálico ferroso con DP 8 (módulo 3,17) |
Velocidad de superficie | 0,38 m/s (15 in/s) |
Especificaciones de condiciones de prueba | Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Engranaje = 8 DP (módulo 3,17). Distancia de actuación = 0,127 mm (0,005 in). Resistencia de carga = 100 kOhm |
Resistencia de la bobina | 191 ohmios a 280 ohmios |
Tamaño y forma del polo | Circular; 4,75 mm (0,187 in) de diámetro |
Reticencia | 115 mH |
Vibración | MIL-STD 202F, método 204D |
Peso | 322 g [11,5 oz] |
Comentarios | Cuando se instalan correctamente mediante el método de contención de explosiones, este producto está certificado para usarse en ubicaciones peligrosas de la siguiente manera: Clase I, grupos A, B, C, D; Clase II, grupos E, F, G; Clase III. Este producto ha sido verificado y cumple con los requisitos de las especificaciones estadounidenses y canadienses pertinentes para estas ubicaciones. |
Nombre de la serie | Ubicación peligrosa |
Especificaciones técnicas
Salida de voltaje (pico a pico) mín. | 60 Vp-p |
Frecuencia de operación | 40 kHz |
Diámetro | 19,5 mm (0,750 pulg.) |
Rosca de montaje | 3/4-20 UNEF-2A |
Material | Acero inoxidable roscado |
Longitud de la carcasa | 122 mm (4,80 pulg.) |
Terminación | Hilos conductores aislados con PVC 18 AWG, 3000 mm (120 in) |
Temperatura de funcionamiento | De -73 °C a 93 °C (de -100 °F a 200 °F) |
Intervalo de paso de la marcha | 12 DP (módulo 2,11) o mayor |
Actuador óptimo | Engranaje metálico ferroso con DP 8 (módulo 3,17) |
Velocidad de superficie | 0,38 m/s (15 in/s) |
Especificaciones de condiciones de prueba | Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Engranaje = 8 DP (módulo 3,17). Distancia de actuación = 0,127 mm (0,005 in). Resistencia de carga = 100 kOhm |
Resistencia de la bobina | 191 ohmios a 280 ohmios |
Tamaño y forma del polo | Circular; 4,75 mm (0,187 in) de diámetro |
Reticencia | 115 mH |
Vibración | MIL-STD 202F, método 204D |
Peso | 322 g [11,5 oz] |
Comentarios | Cuando se instalan correctamente mediante el método de contención de explosiones, este producto está certificado para usarse en ubicaciones peligrosas de la siguiente manera: Clase I, grupos A, B, C, D; Clase II, grupos E, F, G; Clase III. Este producto ha sido verificado y cumple con los requisitos de las especificaciones estadounidenses y canadienses pertinentes para estas ubicaciones. |
Nombre de la serie | Ubicación peligrosa |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Sensores de velocidad magnéticos de grado industrial para ubicaciones peligrosas Serie VRS | Hoja de datos | Inglés | 244KB |
---|---|---|---|
Dibujo del control de barrera de canal único y doble | Información técnica | Inglés | 65KB |
Guía de familias de sensores de velocidad | Guía de familias de productos | Inglés | 767KB |
Sensores e interruptores en cargadores frontales | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 3MB |
Nota sobre aplicaciones de sensores VRS magnéticos de velocidad de grado industrial | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 530KB |
Notas sobre aplicaciones de sensor VRS | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 101KB |
Cálculos de salida de voltaje de VRS | Información técnica | Inglés | 46KB |
Guía de la línea de sensores magnéticos | Tarjeta de línea/Diagrama de selección | Inglés | 359KB |