¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de velocidad pasivos  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Salida de voltaje (pico a pico) mín. 30 Vp-p
Frecuencia de operación 40 kHz
Diámetro 15,9 mm (0,625 pulg.)
Rosca de montaje 5/8-20 UNF-2A
Material Acero inoxidable roscado
Rosca métrica disponible M16
Longitud de la carcasa 83 mm (3,25 pulg.)
Terminación Hilos con PVC de 18 AWG, 3000 mm (120 in), montaje de conducto
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 120 °C (de -67 °F a 250 °F)
Intervalo de paso de la marcha 16 DP (módulo 1,58) o mayor
Actuador óptimo Engranaje metálico ferroso con DP 12 (módulo 3,17)
Velocidad de superficie 0,38 m/s (15 in/s)
Especificaciones de condiciones de prueba Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Engranaje = 8 DP (módulo 3,17). Distancia de actuación = 0,127 mm (0,005 in). Resistencia de carga = 100 kOhm
Resistencia de la bobina 150 Ohm
Tamaño y forma del polo Circular; 3,96 mm (0,156 in) de diámetro
Reticencia 26 mH
Vibración MIL-STD 202F, método 204D
Peso 140 g [5,0 oz]
Comentarios Cuando se instalan correctamente mediante el método de protección de seguridad intrínseca y conectados según los diagramas de control de barrera de canal único y doble, este código de catálogo es intrínsecamente seguro para las ubicaciones peligrosas de la siguiente manera: Clase I, grupos A, B, C, D; Clase II, grupos E, F, G; Clase III. Este producto ha sido verificado y cumple con los requisitos de las especificaciones estadounidenses y canadienses pertinentes para estas ubicaciones.
Nombre de la serie Ubicación peligrosa

Especificaciones técnicas

Salida de voltaje (pico a pico) mín. 30 Vp-p
Frecuencia de operación 40 kHz
Diámetro 15,9 mm (0,625 pulg.)
Rosca de montaje 5/8-20 UNF-2A
Material Acero inoxidable roscado
Rosca métrica disponible M16
Longitud de la carcasa 83 mm (3,25 pulg.)
Terminación Hilos con PVC de 18 AWG, 3000 mm (120 in), montaje de conducto
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 120 °C (de -67 °F a 250 °F)
Intervalo de paso de la marcha 16 DP (módulo 1,58) o mayor
Actuador óptimo Engranaje metálico ferroso con DP 12 (módulo 3,17)
Velocidad de superficie 0,38 m/s (15 in/s)
Especificaciones de condiciones de prueba Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Engranaje = 8 DP (módulo 3,17). Distancia de actuación = 0,127 mm (0,005 in). Resistencia de carga = 100 kOhm
Resistencia de la bobina 150 Ohm
Tamaño y forma del polo Circular; 3,96 mm (0,156 in) de diámetro
Reticencia 26 mH
Vibración MIL-STD 202F, método 204D
Peso 140 g [5,0 oz]
Comentarios Cuando se instalan correctamente mediante el método de protección de seguridad intrínseca y conectados según los diagramas de control de barrera de canal único y doble, este código de catálogo es intrínsecamente seguro para las ubicaciones peligrosas de la siguiente manera: Clase I, grupos A, B, C, D; Clase II, grupos E, F, G; Clase III. Este producto ha sido verificado y cumple con los requisitos de las especificaciones estadounidenses y canadienses pertinentes para estas ubicaciones.
Nombre de la serie Ubicación peligrosa

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de velocidad magnéticos de grado industrial para ubicaciones peligrosas Serie VRS Hoja de datos Inglés 244KB
Dibujo del control de barrera de canal único y doble Información técnica Inglés 65KB
Guía de familias de sensores de velocidad Guía de familias de productos Inglés 767KB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Nota sobre aplicaciones de sensores VRS magnéticos de velocidad de grado industrial Nota sobre aplicaciones Inglés 530KB
Notas sobre aplicaciones de sensor VRS Nota sobre aplicaciones Inglés 101KB
Cálculos de salida de voltaje de VRS Información técnica Inglés 46KB
Guía de la línea de sensores magnéticos Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 359KB

Características del producto

  • Operación automática
  • Conversión directa de la velocidad del actuador a la frecuencia de salida
  • Instalación sencilla
  • Sin partes móviles
  • Diseñado para usar con un amplio rango de velocidades
  • Adaptable a una amplia variedad de configuraciones
  • Productos VRS personalizados para aplicaciones de detección de velocidad exclusivas
  • Diámetros de la carcasa: 3/4 in, 5/8 in
  • Estilos/materiales del encapsulado: cuerpo roscado de acero inoxidable
  • Terminaciones: conector MS3106, prehilado
  • Salidas de voltaje: 30 Vp-p a 60 Vp-p

Aplicaciones

  • Medición de r. p. m. (revoluciones por minuto) de motores en aeronaves, automóviles, botes, autobuses, camiones y vehículos de desplazamiento sobre rieles
  • r. p. m. de motor en equipo y maquinaria de perforación para aplicaciones de gas y petróleo
  • Medición de r. p. m. de motores en taladros, amoladoras, tornos y máquinas de atornillado automático
  • Medición de velocidad de procesamiento en maquinaria del sector de alimentos, indumentaria, papel, carpintería, impresión, tabaco y medicamentos
  • Medición de velocidad del motor de equipo generador de energía en elevadores de granos, aserraderos y otros ambientes potencialmente explosivos
  • Medición de velocidad de bombas, sopladores, mezcladoras, extractores de aire y ventiladores
  • Medición de velocidad de la marcha