VRS industrial
Serie VRS de salida alta
Se utilizan cargas de baja resistencia, distancias de actuación grandes, actuadores más grandes.
Los sensores de VRS (velocidad de reluctancia variable) de salida de alimentación están diseñados para impulsar cargas de baja resistencia a grandes distancias de actuación donde se pueden usar actuadores más grandes.
- Operación automática
- Conversión directa de la velocidad del actuador a la frecuencia de salida
- Instalación sencilla
- Sin partes móviles
- Diseñado para usar con un amplio rango de velocidades
- Adaptable a una amplia variedad de configuraciones
- Productos VRS personalizados para aplicaciones de detección de velocidad exclusivas
- Diámetro de carcasa: 5/8 in (M16)
- Tipo/Material del cuerpo: acero inoxidable roscado
- Terminaciones: conector MS3106, prehilado
- Salida de voltaje: 70.Vp-p