Los sensores de VRS (velocidad de reluctancia variable) para alta temperatura están diseñados para su uso en aplicaciones en las que el sensor está expuesto a temperaturas de hasta 260 °C (450 °F). Hay versiones de extremo frontal selladas disponibles para aplicaciones en las que el sensor está expuesto a fluidos, lubricantes o condiciones ambientales adversas.
Los sensores de velocidad magnéticos de VRS pasivos son dispositivos sencillos y resistentes que no requieren una fuente de voltaje externa para su funcionamiento.
El sensor cuenta con un magneto permanente que establece un campo magnético fijo. La aproximación y el paso de objetivos de metal ferroso cerca del polo del sensor (área de detección) cambian el flujo del campo magnético, cambiando así su fuerza de manera dinámica. Este cambio en la fuerza del campo magnético induce una corriente en el interior de la bobina, que está adherida a los terminales de salida.
La señal de salida de un sensor de VRS es un voltaje de CA cuya amplitud y frecuencia de onda varían a medida que cambia la velocidad del dispositivo que se está controlando. Además, esta señal se expresa generalmente en un voltaje de pico a pico (Vp-p).
Se produce una onda completa (ciclo) a medida que cada objetivo pasa por el polo del sensor. Si se utiliza un objeto estándar como objetivo, esta señal de salida sería similar a una onda de seno cuando se la visualiza en un osciloscopio.
Asimismo, Honeywell ofrece sensores de VRS para aplicaciones de uso general, salida alta, salida de alimentación, alta resolución y ubicación peligrosa.
Salida de voltaje (pico a pico) mín. | 125 Vp-p |
Frecuencia de operación | 15 kHz |
Diámetro | 15,9 mm (0,625 pulg.) |
Rosca de montaje | 5/8-18 UNF-2A |
Material | Acero inoxidable roscado |
Rosca métrica disponible | M16 |
Longitud de la carcasa | 56 mm (2,20 pulg.) |
Terminación | Conector MS3106 |
Temperatura de funcionamiento | De -55 °C a 230 °C (de -67 °F a 450 °F) |
Intervalo de paso de la marcha | 24 DP (módulo 1,06) o mayor |
Actuador óptimo | Engranaje metálico ferroso con DP 20 (módulo 1,27) |
Velocidad de superficie | 0,25 m/s (10 in/s) |
Especificaciones de condiciones de prueba | Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Engranaje = 20 DP (módulo 1,27). Distancia de actuación = 0,127 mm (0,005 in). Resistencia de carga = 100 kOhm |
Resistencia de la bobina | 1055 ohmios típ. |
Tamaño y forma del polo | Circular; 2,69 mm (0,106 in) de diámetro |
Reticencia | 450 mH |
Peso | 70 g [2,5 oz] |
Comentarios | Bobinas de alta resistencia para aplicaciones de máxima salida de voltaje. |
Nombre de la serie | Alta temperatura |
Especificaciones técnicas
Salida de voltaje (pico a pico) mín. | 125 Vp-p |
Frecuencia de operación | 15 kHz |
Diámetro | 15,9 mm (0,625 pulg.) |
Rosca de montaje | 5/8-18 UNF-2A |
Material | Acero inoxidable roscado |
Rosca métrica disponible | M16 |
Longitud de la carcasa | 56 mm (2,20 pulg.) |
Terminación | Conector MS3106 |
Temperatura de funcionamiento | De -55 °C a 230 °C (de -67 °F a 450 °F) |
Intervalo de paso de la marcha | 24 DP (módulo 1,06) o mayor |
Actuador óptimo | Engranaje metálico ferroso con DP 20 (módulo 1,27) |
Velocidad de superficie | 0,25 m/s (10 in/s) |
Especificaciones de condiciones de prueba | Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Engranaje = 20 DP (módulo 1,27). Distancia de actuación = 0,127 mm (0,005 in). Resistencia de carga = 100 kOhm |
Resistencia de la bobina | 1055 ohmios típ. |
Tamaño y forma del polo | Circular; 2,69 mm (0,106 in) de diámetro |
Reticencia | 450 mH |
Peso | 70 g [2,5 oz] |
Comentarios | Bobinas de alta resistencia para aplicaciones de máxima salida de voltaje. |
Nombre de la serie | Alta temperatura |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Sensores de velocidad magnéticos de grado industrial para altas temperaturas Serie VRS | Hoja de datos | Inglés | 304KB |
---|---|---|---|
Guía de familias de sensores de velocidad | Guía de familias de productos | Inglés | 767KB |
Sensores e interruptores en cargadores frontales | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 3MB |
Nota sobre aplicaciones de sensores VRS magnéticos de velocidad de grado industrial | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 530KB |
Notas sobre aplicaciones de sensor VRS | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 101KB |
Cálculos de salida de voltaje de VRS | Información técnica | Inglés | 46KB |
Guía de la línea de sensores magnéticos | Tarjeta de línea/Diagrama de selección | Inglés | 359KB |