¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de velocidad pasivos  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Salida de voltaje (pico a pico) mín. 55 Vp-p
Frecuencia de operación 40 kHz
Diámetro 9,5 mm (0,375 pulg.)
Rosca de montaje 3/8-24 UNF-2A
Material Acero inoxidable roscado
Rosca métrica disponible M12
Longitud de la carcasa 55 mm (2,15 pulg.)
Terminación 24 hilos recubiertos con vinilo AWG, 610 mm (24 in)
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 107 °C (de -40 °F a 225 °F)
Intervalo de paso de la marcha 26 DP (módulo 0,98) o mayor
Actuador óptimo Engranaje metálico ferroso con DP 24 (módulo 1,06)
Velocidad de superficie 0,38 m/s (15 in/s)
Especificaciones de condiciones de prueba Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Engranaje = 20 DP (módulo 1,27). Distancia de actuación = 0,127 mm (0,005 in). Resistencia de carga = 100 kOhm
Resistencia de la bobina 275 ohmios a 330 ohmios
Tamaño y forma del polo Circular; 2,36 mm (0,093 in) de diámetro
Reticencia 75 mH
Vibración MIL-STD 202F, método 204D
Peso 35 g [1,2 oz]
Nombre de la serie Salida alta

Especificaciones técnicas

Salida de voltaje (pico a pico) mín. 55 Vp-p
Frecuencia de operación 40 kHz
Diámetro 9,5 mm (0,375 pulg.)
Rosca de montaje 3/8-24 UNF-2A
Material Acero inoxidable roscado
Rosca métrica disponible M12
Longitud de la carcasa 55 mm (2,15 pulg.)
Terminación 24 hilos recubiertos con vinilo AWG, 610 mm (24 in)
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 107 °C (de -40 °F a 225 °F)
Intervalo de paso de la marcha 26 DP (módulo 0,98) o mayor
Actuador óptimo Engranaje metálico ferroso con DP 24 (módulo 1,06)
Velocidad de superficie 0,38 m/s (15 in/s)
Especificaciones de condiciones de prueba Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Engranaje = 20 DP (módulo 1,27). Distancia de actuación = 0,127 mm (0,005 in). Resistencia de carga = 100 kOhm
Resistencia de la bobina 275 ohmios a 330 ohmios
Tamaño y forma del polo Circular; 2,36 mm (0,093 in) de diámetro
Reticencia 75 mH
Vibración MIL-STD 202F, método 204D
Peso 35 g [1,2 oz]
Nombre de la serie Salida alta

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de velocidad magnéticos de grado industrial de salida alta Serie VRS Hoja de datos Inglés 524KB
Guía de familias de sensores de velocidad Guía de familias de productos Inglés 767KB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Nota sobre aplicaciones de sensores VRS magnéticos de velocidad de grado industrial Nota sobre aplicaciones Inglés 530KB
Notas sobre aplicaciones de sensor VRS Nota sobre aplicaciones Inglés 101KB
Cálculos de salida de voltaje de VRS Información técnica Inglés 46KB
Guía de la línea de sensores magnéticos Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 359KB

Características del producto

  • Operación automática
  • Conversión directa de la velocidad del actuador a la frecuencia de salida
  • Instalación sencilla
  • Sin partes móviles
  • Diseñado para usar con un amplio rango de velocidades
  • Adaptable a una amplia variedad de configuraciones
  • Productos VRS personalizados para aplicaciones de detección de velocidad exclusivas
  • Diámetros de la carcasa: 5/8 in (M16), 3/8 in (M12)
  • Estilos/materiales de la carcasa: cuerpo roscado o liso de acero inoxidable
  • Terminaciones: conector MS3106, prehilado
  • Salidas de voltaje: 8 Vp-p a 190 Vp-p

Aplicaciones

  • Medición de r. p. m. (revoluciones por minuto) de motores en aeronaves, automóviles, botes, autobuses, camiones y vehículos de desplazamiento sobre rieles
  • Medición de r. p. m. de motores en taladros, amoladoras, tornos y máquinas de atornillado automático
  • Medición de r. p. m. de motores en equipos de cámaras de precisión, grabación en cintas y cine
  • Medición de velocidad de procesamiento en maquinaria del sector de alimentos, indumentaria, papel, carpintería, impresión, tabaco y medicamentos
  • Medición de velocidad de motores de equipos generadores de electricidad
  • Medición de velocidad de bombas, sopladores, mezcladoras, extractores de aire y ventiladores
  • Medición de flujos en medidores de turbinas
  • Medición de patinaje de ruedas en automóviles y locomotoras
  • Medición de velocidad de la marcha