Los sensores de VRS (velocidad de reluctancia variable) de uso general están diseñados para usarse en aplicaciones con velocidades medias a altas o en ambientes con alto ruido electrónico y distancias de actuación relativamente pequeñas.
Los sensores de velocidad magnéticos de VRS pasivos son dispositivos sencillos y resistentes que no requieren una fuente de voltaje externa para su funcionamiento.
El sensor cuenta con un magneto permanente que establece un campo magnético fijo. La aproximación y el paso de objetivos de metal ferroso cerca del polo del sensor (área de detección) cambian el flujo del campo magnético, cambiando así su fuerza de manera dinámica. Este cambio en la fuerza del campo magnético induce una corriente en el interior de la bobina, que está adherida a los terminales de salida.
La señal de salida de un sensor de VRS es un voltaje de CA cuya amplitud y frecuencia de onda varían a medida que cambia la velocidad del dispositivo que se está controlando. Además, esta señal se expresa generalmente en un voltaje de pico a pico (Vp-p).
Se produce una onda completa (ciclo) a medida que cada objetivo pasa por el polo del sensor. Si se utiliza un objeto estándar como objetivo, esta señal de salida sería similar a una onda de seno cuando se la visualiza en un osciloscopio.
Honeywell además ofrece sensores de VRS para aplicaciones de alta capacidad de salida, salida de potencia, alta resolución, alta temperatura y ubicaciones peligrosas.
Salida de voltaje (pico a pico) mín. | 40 Vp-p |
Frecuencia de operación | 50 kHz |
Diámetro | 15,9 mm (0,625 pulg.) |
Rosca de montaje | 5/8-18 UNF-2A |
Material | Acero inoxidable roscado |
Rosca métrica disponible | M16 |
Longitud de la carcasa | 51 mm (2,00 pulg.) |
Terminación | 20 hilos recubiertos con teflón AWG, 610 mm (24 in) |
Temperatura de funcionamiento | De -55 °C a 120 °C (de -67 °F a 250 °F) |
Intervalo de paso de la marcha | 24 DP (módulo 1,06) o mayor |
Actuador óptimo | Engranaje metálico ferroso con DP 20 (módulo 1,27) |
Velocidad de superficie | 0,50 m/s (20 in/s) |
Especificaciones de condiciones de prueba | Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Engranaje = 20 DP (módulo 1,27). Distancia de actuación = 0,127 mm (0,005 in). Resistencia de carga = 100 kOhm |
Resistencia de la bobina | 45 ohmios a 85 ohmios |
Tamaño y forma del polo | Circular; 2,69 mm (0,106 in) de diámetro |
Reticencia | 25 mH |
Vibración | MIL-STD 202F, método 204D |
Peso | 70 g [2,5 oz] |
Nombre de la serie | Uso general |
Especificaciones técnicas
Salida de voltaje (pico a pico) mín. | 40 Vp-p |
Frecuencia de operación | 50 kHz |
Diámetro | 15,9 mm (0,625 pulg.) |
Rosca de montaje | 5/8-18 UNF-2A |
Material | Acero inoxidable roscado |
Rosca métrica disponible | M16 |
Longitud de la carcasa | 51 mm (2,00 pulg.) |
Terminación | 20 hilos recubiertos con teflón AWG, 610 mm (24 in) |
Temperatura de funcionamiento | De -55 °C a 120 °C (de -67 °F a 250 °F) |
Intervalo de paso de la marcha | 24 DP (módulo 1,06) o mayor |
Actuador óptimo | Engranaje metálico ferroso con DP 20 (módulo 1,27) |
Velocidad de superficie | 0,50 m/s (20 in/s) |
Especificaciones de condiciones de prueba | Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Engranaje = 20 DP (módulo 1,27). Distancia de actuación = 0,127 mm (0,005 in). Resistencia de carga = 100 kOhm |
Resistencia de la bobina | 45 ohmios a 85 ohmios |
Tamaño y forma del polo | Circular; 2,69 mm (0,106 in) de diámetro |
Reticencia | 25 mH |
Vibración | MIL-STD 202F, método 204D |
Peso | 70 g [2,5 oz] |
Nombre de la serie | Uso general |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Sensores de velocidad magnéticos, de grado industrial, de uso general, Serie VRS | Hoja de datos | Inglés | 154KB |
---|---|---|---|
Guía de familias de sensores de velocidad | Guía de familias de productos | Inglés | 767KB |
Sensores e interruptores en cargadores frontales | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 3MB |
Nota sobre aplicaciones de sensores VRS magnéticos de velocidad de grado industrial | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 530KB |
Notas sobre aplicaciones de sensor VRS | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 101KB |
Cálculos de salida de voltaje de VRS | Información técnica | Inglés | 46KB |
Guía de la línea de sensores magnéticos | Tarjeta de línea/Diagrama de selección | Inglés | 359KB |