Propiedades funcionales | Abierto en aumento |
Tipo de restablecimiento | Automático |
Temperatura de funcionamiento | -18 °C a 168 °C [0 °F a 335 °F] |
Amperaje | 4,0 A |
Voltaje | 120 Vca |
Temperatura de apertura | 71,1 °C (160 °F) |
Tolerancia de apertura | 2,8 °C (5 °F) |
Temperatura de cierre | 60,0 °C (140 °F) |
Tolerancia de cierre | 2,8 °C (5 °F) |
Rango de exposición ambiental | -18 °C a 177 °C [0 °F a 350 °F] |
Fuerza dieléctrica | MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa |
Resistencia de aislamiento | MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada |
Resistencia de contacto | MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm |
Material del cuerpo | Base fenólica con cierre de metal |
Material de contacto | Plata |
Montaje | Tornillo de cabeza redonda S337 6-32 |
Normas y aprobaciones | UL |
Nombre de la serie | 3004 |
Especificaciones técnicas
Propiedades funcionales | Abierto en aumento |
Tipo de restablecimiento | Automático |
Temperatura de funcionamiento | -18 °C a 168 °C [0 °F a 335 °F] |
Amperaje | 4,0 A |
Voltaje | 120 Vca |
Temperatura de apertura | 71,1 °C (160 °F) |
Tolerancia de apertura | 2,8 °C (5 °F) |
Temperatura de cierre | 60,0 °C (140 °F) |
Tolerancia de cierre | 2,8 °C (5 °F) |
Rango de exposición ambiental | -18 °C a 177 °C [0 °F a 350 °F] |
Fuerza dieléctrica | MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa |
Resistencia de aislamiento | MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada |
Resistencia de contacto | MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm |
Material del cuerpo | Base fenólica con cierre de metal |
Material de contacto | Plata |
Montaje | Tornillo de cabeza redonda S337 6-32 |
Normas y aprobaciones | UL |
Nombre de la serie | 3004 |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Termostatos de precisión y alta fiabilidad | Hoja de datos | -- | 4MB |
---|---|---|---|
Guía de línea de termostatos | Guía de línea de productos | Inglés | 444KB |
Sensores térmicos | Guía de familias de productos | Inglés | 12MB |