¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sin sellado hermético 00040028 3004 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento -18 °C a 168 °C [0 °F a 335 °F]
Amperaje 4,0 A
Voltaje 120 Vca
Temperatura de apertura 128,3 °C (263 °F)
Tolerancia de apertura 3,3 °C (6 °F)
Temperatura de cierre 6,7 °C (12 °F) máx. dif.
Tolerancia de cierre No corresponde
Rango de exposición ambiental -18 °C a 177 °C [0 °F a 350 °F]
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Base fenólica con cierre de metal
Material de contacto Plata
Montaje Sin abrazadera
Normas y aprobaciones UL
Nombre de la serie 3004

Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento -18 °C a 168 °C [0 °F a 335 °F]
Amperaje 4,0 A
Voltaje 120 Vca
Temperatura de apertura 128,3 °C (263 °F)
Tolerancia de apertura 3,3 °C (6 °F)
Temperatura de cierre 6,7 °C (12 °F) máx. dif.
Tolerancia de cierre No corresponde
Rango de exposición ambiental -18 °C a 177 °C [0 °F a 350 °F]
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Base fenólica con cierre de metal
Material de contacto Plata
Montaje Sin abrazadera
Normas y aprobaciones UL
Nombre de la serie 3004

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos de precisión y alta fiabilidad Hoja de datos -- 4MB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Tolerancias limitadas
  • Diferencial conciso

Aplicaciones

  • Computadoras
  • Máquinas copiadoras
  • Aeronaves
  • Equipos de radar
  • Equipos médicos
  • Sistemas de control electrónico