¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sin sellado hermético 01060004 3001 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento -18 °C a 168 °C [0 °F a 335 °F]
Amperaje 2,0 A/1,0 A/5,0 A/5,0 A
Voltaje 120 V CA/240 V CA/30 V CA/30 V CC
Temperatura de apertura 70,0 °C (158 °F)
Tolerancia de apertura 2,8 °C (5 °F)
Temperatura de cierre 61,7 °C (143 °F)
Tolerancia de cierre 2,8 °C (5 °F)
Rango de exposición ambiental -18 °C a 177 °C [0 °F a 350 °F]
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 1500 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Base fenólica con cierre de metal
Material de contacto Plata
Montaje Abrazadera fija B209
Nombre de la serie 3001

Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento -18 °C a 168 °C [0 °F a 335 °F]
Amperaje 2,0 A/1,0 A/5,0 A/5,0 A
Voltaje 120 V CA/240 V CA/30 V CA/30 V CC
Temperatura de apertura 70,0 °C (158 °F)
Tolerancia de apertura 2,8 °C (5 °F)
Temperatura de cierre 61,7 °C (143 °F)
Tolerancia de cierre 2,8 °C (5 °F)
Rango de exposición ambiental -18 °C a 177 °C [0 °F a 350 °F]
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 1500 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Base fenólica con cierre de metal
Material de contacto Plata
Montaje Abrazadera fija B209
Nombre de la serie 3001

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos de precisión y alta fiabilidad Hoja de datos -- 4MB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Tolerancias limitadas
  • Diferenciales limitados
  • Perfil bajo

Aplicaciones

  • Computadoras
  • Máquinas copiadoras
  • Aeronaves
  • Equipos de radar
  • Equipos médicos
  • Sistemas de control electrónico

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink