¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Omnipolar  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie 2SS52M
Tipo de producto IC de sensores magnetorresistivos anisotrópicos (AMR) de posición digital,
Tipo de activación magnética Omnipolar
Voltaje de alimentación 3,8 VCC a 30 VCC
Salida de voltaje 0,4 VCC máx.
Corriente de alimentación 11 mA máx.
Salida de corriente 20 mA máx.
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Punto de operación 25 G máx. (-40 °C a 150 °C)
Puntos de liberación 4 G mín. (-40 °C a 150 °C)
Diferencial 8 G máx. (-40 °C a 150 °C)
Tipo cuerpo Hilos moldeados U-Pack, 5000 unidades/paquete tipo municiones, cinta en caja
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie 2SS52M
Tipo de producto IC de sensores magnetorresistivos anisotrópicos (AMR) de posición digital,
Tipo de activación magnética Omnipolar
Voltaje de alimentación 3,8 VCC a 30 VCC
Salida de voltaje 0,4 VCC máx.
Corriente de alimentación 11 mA máx.
Salida de corriente 20 mA máx.
Corriente de fuga 10 µA máx.
Tipo de salida Sumidero
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Punto de operación 25 G máx. (-40 °C a 150 °C)
Puntos de liberación 4 G mín. (-40 °C a 150 °C)
Diferencial 8 G máx. (-40 °C a 150 °C)
Tipo cuerpo Hilos moldeados U-Pack, 5000 unidades/paquete tipo municiones, cinta en caja
Aumento del tiempo de interrupción (del 10 % al 90 %) 1,5 µs máx.
Disminución del tiempo de interrupción (del 90 % al 10 %) 1,5 µs máx.
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
IC (circuito integrado) de sensor magnetorresistivo digital serie 2SS52M Hoja de datos Inglés 610KB
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto -- 275KB
Productos integrados en aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Foto de baja resolución de 2SS52M-T2 Foto -- 100KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB
Guía de la línea de sensores magnéticos Guía de línea de productos Inglés 377KB
Tarjeta de línea de productos de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 433KB
Diagrama de selección de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 176KB
Sensores magnetorresistivos: Detección de posición y de estado sólido Nota sobre aplicaciones Inglés 172KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB

Características del producto

  • Alta sensibilidad: El punto de operación máximo de 25 gauss permite una distancia de detección mayor o un imán más pequeño.
  • Rango de voltaje de alimentación de 3,8 V CC a 30 V CC
  • Detección omnipolar: Se activa con el polo norte o sur
  • Rango de temperatura: -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
  • Salida de sumidero de corriente digital
  • Cumple con RoHS, cumple con la Directiva 2002/95/CE.

Aplicaciones

Industrial:

  • Detección de flujo de alta frecuencia en medidores de climatización, agua, combustible y gas
  • Detección protegida contra falsificaciones en medidores de agua, electricidad y gas
  • Detección de nivel de líquido
  • Detección de r. p. m. de motor
  • Detección en cilindro/pistón

Médico:

  • Detección de r. p. m. en equipos de ejercicios y rehabilitación
  • Interruptor magnético en equipos de ejercicios y rehabilitación
  • Detección de presencia/ausencia en bombas de infusión
  • Detección de posición de cajón de distribución de medicamentos
  • Detección de posición inclinada en camas de hospital

Electrodomésticos:

  • Detección de posición de tapas, puertas y cajones
  • Detección de caudal bajo
  • Detección de nivel de líquido