Homologaciones | Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II, Grupos E, F, y G. II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb |
Normas y aprobaciones | UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO |
Nombre de la serie | EX |
Disponibilidad | Global |
Fuerza de operación (OF) | 3,61 N a 8,90 N (0,81 lbs a 2,0 lbs) |
Pre-Recorrido (PT) | 5,56 mm (0,219 in) (8°) máx. |
Recorrido diferencial (DT) | 0,3 mm (0,012 in) como máximo |
Sobrecarrera (OT) | máx. 25° |
Tipo de producto | Interruptores límite a prueba de explosiones MICRO SWITCH |
Actuador | Eje lateral giratorio |
Voltaje de alimentación | 125 VCA, 250 VCA, 480 VCA/125 VCC/250 VCC |
Tipo de palanca | |
Circuitos | De acción rápida SPDT 1NC 1NA |
Corriente | 20 A Ind./ 0,5 A Res./0.25 A Res. |
Material del cuerpo | Aluminio |
Tipo de terminación | Conducto de 0,5 in - 14 NPT |
Tipo de cuerpo | EX |
Sellado | NEMA 1 |
Archivo de CSA n.º | LR57324 |
N.º de archivo UL | E14274 |
Archivo ATEX n.º | KEMA 04ATEX2312 X |
IEC Ex | Sí |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 71 °C (-40 °F a 160 °F) |
Comentarios | El encapsulado tiene dos aberturas de conductos de 1/2 in. |
Código UNSPSC | 39122213 |
Mercadería UNSPSC | Interruptor límite de carrera 39122213 |
Sellado | A prueba de explosiones |
Especificaciones técnicas
Homologaciones | Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II, Grupos E, F, y G. II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb |
Normas y aprobaciones | UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO |
Nombre de la serie | EX |
Disponibilidad | Global |
Fuerza de operación (OF) | 3,61 N a 8,90 N (0,81 lbs a 2,0 lbs) |
Pre-Recorrido (PT) | 5,56 mm (0,219 in) (8°) máx. |
Recorrido diferencial (DT) | 0,3 mm (0,012 in) como máximo |
Sobrecarrera (OT) | máx. 25° |
Tipo de producto | Interruptores límite a prueba de explosiones MICRO SWITCH |
Actuador | Eje lateral giratorio |
Voltaje de alimentación | 125 VCA, 250 VCA, 480 VCA/125 VCC/250 VCC |
Tipo de palanca | Palanca de longitud fija de 1,5 in con rodillo de bronce (0,75 in de diám. x 0,25 in de ancho) |
Circuitos | De acción rápida SPDT 1NC 1NA |
Corriente | 20 A Ind./ 0,5 A Res./0.25 A Res. |
Material del cuerpo | Aluminio |
Tipo de terminación | Conducto de 0,5 in - 14 NPT |
Tipo de cuerpo | EX |
Sellado | NEMA 1 |
Archivo de CSA n.º | LR57324 |
N.º de archivo UL | E14274 |
Archivo ATEX n.º | KEMA 04ATEX2312 X |
IEC Ex | Sí |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 71 °C (-40 °F a 160 °F) |
Comentarios | El encapsulado tiene dos aberturas de conductos de 1/2 in. |
Código UNSPSC | 39122213 |
Mercadería UNSPSC | Interruptor límite de carrera 39122213 |
Sellado | A prueba de explosiones |