¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de tracción de cable  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor de seguridad de tiro de cable
Actuador Cable, se mantienen ambos laterales
Tipo de interruptor Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NA; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA)
Material de contacto Enchapado en oro
Longitud del cable No corresponde
Tipo de terminación 1/2 NPT
Corriente Baja energía de 10 uA a 50 mA
Voltaje 250 VCA y máximo de 60 VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Nombre de la serie 2CPS
Fuerza de impacto 15 G
Vibración 10 Hz a 500 Hz, 5 G
Sellado IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
Archivo de CSA n.º LR57326
N.º de archivo UL E37138, E157416
Normas y aprobaciones Compatibilidad con SIL 3, UL, CE, CSA
Vida útil mecánica esperada 1 millón
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Bloque de contacto montaje en cuerpo
Indicador LED de grupos múltiples rojo de 120 VCA
Comentarios Directiva 73/23/EEC sobre bajo voltaje, modificada por la Directiva 93/68/EEC. Directiva 98/37/EEC sobre maquinaria únicamente en lo que respecta a los componentes utilizados en una función de seguridad. EN60947-1, EN-60947-5-1, EN60947-5-5

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor de seguridad de tiro de cable
Actuador Cable, se mantienen ambos laterales
Tipo de interruptor Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NA; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA)
Material de contacto Enchapado en oro
Longitud del cable No corresponde
Tipo de terminación 1/2 NPT
Corriente Baja energía de 10 uA a 50 mA
Voltaje 250 VCA y máximo de 60 VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Nombre de la serie 2CPS
Fuerza de impacto 15 G
Vibración 10 Hz a 500 Hz, 5 G
Sellado IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
Archivo de CSA n.º LR57326
N.º de archivo UL E37138, E157416
Normas y aprobaciones Compatibilidad con SIL 3, UL, CE, CSA
Vida útil mecánica esperada 1 millón
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Bloque de contacto montaje en cuerpo
Indicador LED de grupos múltiples rojo de 120 VCA
Comentarios Directiva 73/23/EEC sobre bajo voltaje, modificada por la Directiva 93/68/EEC. Directiva 98/37/EEC sobre maquinaria únicamente en lo que respecta a los componentes utilizados en una función de seguridad. EN60947-1, EN-60947-5-1, EN60947-5-5

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del interruptor de seguridad para tracción de cable serie CPS Hoja de datos Inglés 2MB
PK 80155: Interruptor de seguridad de arrastre de cable Serie 2CPS Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 1MB
PK 80169: Interruptor de arrastre de cable serie 2CPS sin detección de cable interrumpido Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 538KB
PK 80170: Abrazadera de montaje CPS-BRACKET, edición 3 (varios idiomas) Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 519KB
Informe de la prueba: Interruptor de tracción de cable: Prueba de fuerza de arrastre Nota sobre aplicaciones Inglés 4MB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 485KB
Interruptores MICRO SWITCH en aplicaciones de cinta transportadora Nota sobre aplicaciones Inglés 4MB
Resolución de problemas de CPS Nota sobre aplicaciones Inglés 106KB
Interruptores límite de carrera con contactos de apertura positivos Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Gestión y eliminación de residuos sólidos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB
Certificación SIRA para interruptor 1CPS y 2CPS Certificado Inglés 81KB
Certificación de resistencia mecánica para interruptor 1CPS y 2CPS Certificado Inglés 28KB
Certificación de resistencia eléctrica para interruptor 1CPS y 2CPS Certificado Inglés 28KB
Mantenimiento de salvaguardias para equipos en diversas temperaturas de funcionamiento Nota sobre aplicaciones Inglés 394KB
Documentos técnicos: Seguridad en la fábrica / centro de distribución: la necesidad de los interruptores de seguridad de arrastre de cable Documentos técnicos Inglés 1MB

Características del producto

  • Funcionamiento de apertura positiva de contactos normalmente cerrados
  • Opción de configuraciones de contacto 2NC/2NA o 3NC/1NA
  • La longitud de cable máxima en una única dirección es de 76 m (250 ft) para una longitud combinada de 152 m (500 ft) en dos direcciones
  • Opción de tres configuraciones de actuador
  • Versión con bloque de contacto removible a disposición
  • Gran cavidad con cableado de conexión directa
  • Luz LED indicadora de estado de grupos múltiples brillante, de 24 VCC o 120 VCA a disposición
  • Los contactos de plata enchapados en oro son estándares.
  • Carcasa de zinc de fundición
  • Paquetes de hardware opcionales disponibles
  • Compatibilidad con SIL 3, UL, CE, CSA

Aplicaciones

  • Sistemas de transporte extensos que se encuentran en depósitos y centros de distribución
  • Sistemas transportadores con un alto nivel de vibración
  • Sistemas transportadores con amplios cambios de temperatura
  • Se requieren sistemas transportadores largos con cableado de conexión rápida o un estado de desconexión extremadamente visible.
  • Protección perimetral con mangueras

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink