El interruptor de seguridad de tiro de cable 2CPS se diseñó para proporcionar protección de parada de emergencia para cintas transportadoras expuestas. El mecanismo interno se traba al encontrarse con cables flojos y tensos. Esta característica mejora la productividad gracias a que elimina las paradas accidentales por variaciones en temperatura, estiramiento del cable con el tiempo y demás variables de la aplicación.
Una línea en el punto medio de la ventana de tensión del cable indica la tensión correcta, permitiendo realizar una configuración sencilla e intuitiva. Los contactos del interruptor de acción directa se mantienen cerrados cuando el cable de actuación tiene la tensión adecuada y la perilla de restablecimiento está configurada en EJECUTAR. Cuando el cable de actuación está tenso, flojo o roto, una leva abre los contactos del interruptor NC (normalmente cerrados). La desconexión de acción rápida permite que los contactos del interruptor cambien de estado y se traben, de manera mecánica y casi simultánea, cuando el cable se tensiona, afloja o rompe. Los contactos del interruptor NC permanecen abiertos hasta que el 2CPS se restablece al tensar el cable de forma adecuada y girar manualmente la perilla de restablecimiento.
Cuando se abren los contactos del interruptor de acción directa, los contactos auxiliares también se activan (los contactos abiertos se cierran y los cerrados se abren). Los contactos auxiliares están eléctricamente aislados de los contactos de acción directa del interruptor. Estos contactos NA (normalmente abiertos) se pueden usar para monitoreo o señalización.
El 2CPS cumple con lo siguiente: Directiva 73/23/EEC sobre bajo voltaje, modificada por la Directiva 93/68/EEC; Directiva 98/37/EEC sobre maquinaria únicamente en lo que respecta a los componentes utilizados en una función de seguridad; IEC/EN60947-1; IEC/EN60947-5-1; IEC/EN60947-5-5; compatible con SIL 3, UL, CE, CSA.
Tipo de producto | Interruptor de seguridad de tiro de cable |
Actuador | Cable, se mantienen ambos laterales |
Tipo de interruptor | Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NA; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) |
Material de contacto | Enchapado en oro |
Longitud del cable | No corresponde |
Tipo de terminación | 1/2 NPT |
Corriente | Baja energía de 10 uA a 50 mA |
Voltaje | 250 VCA y máximo de 60 VCC |
Material del cuerpo | Zinc de fundición |
Nombre de la serie | 2CPS |
Fuerza de impacto | 15 G |
Vibración | 10 Hz a 500 Hz, 5 G |
Sellado | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
Archivo de CSA n.º | LR57326 |
N.º de archivo UL | E37138, E157416 |
Normas y aprobaciones | Compatibilidad con SIL 3, UL, CE, CSA |
Vida útil mecánica esperada | 1 millón |
Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F) |
Disponibilidad | Global |
Código UNSPSC | 39122205 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de seguridad 39122205 |
Bloque de contacto | montaje en cuerpo |
Indicador | Ninguno |
Comentarios | Directiva 73/23/EEC sobre bajo voltaje, modificada por la Directiva 93/68/EEC. Directiva 98/37/EEC sobre maquinaria únicamente en lo que respecta a los componentes utilizados en una función de seguridad. EN60947-1, EN-60947-5-1, EN60947-5-5 |
Especificaciones técnicas
Tipo de producto | Interruptor de seguridad de tiro de cable |
Actuador | Cable, se mantienen ambos laterales |
Tipo de interruptor | Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NA; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) |
Material de contacto | Enchapado en oro |
Longitud del cable | No corresponde |
Tipo de terminación | 1/2 NPT |
Corriente | Baja energía de 10 uA a 50 mA |
Voltaje | 250 VCA y máximo de 60 VCC |
Material del cuerpo | Zinc de fundición |
Nombre de la serie | 2CPS |
Fuerza de impacto | 15 G |
Vibración | 10 Hz a 500 Hz, 5 G |
Sellado | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
Archivo de CSA n.º | LR57326 |
N.º de archivo UL | E37138, E157416 |
Normas y aprobaciones | Compatibilidad con SIL 3, UL, CE, CSA |
Vida útil mecánica esperada | 1 millón |
Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F) |
Disponibilidad | Global |
Código UNSPSC | 39122205 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de seguridad 39122205 |
Bloque de contacto | montaje en cuerpo |
Indicador | Ninguno |
Comentarios | Directiva 73/23/EEC sobre bajo voltaje, modificada por la Directiva 93/68/EEC. Directiva 98/37/EEC sobre maquinaria únicamente en lo que respecta a los componentes utilizados en una función de seguridad. EN60947-1, EN-60947-5-1, EN60947-5-5 |