Tipo de producto | Interruptor de seguridad de tiro de cable |
Actuador | Cable, se mantienen ambos laterales |
Tipo de interruptor | Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NA; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) |
Material de contacto | Plata |
Longitud del cable | 250 ft max. each side |
Tipo de terminación | 1/2 NPT |
Corriente | 50 mA a 10 A (térmico) |
Voltaje | 240 VCA y máximo de 250 VCC |
Material del cuerpo | Epoxy-coated Aluminum with Plastic Face |
Nombre de la serie | 2CCP |
Fuerza de impacto | 15 G |
Vibración | 10 Hz a 500 Hz, 5 G |
Sellado | IP54; NEMA 1 |
Archivo de CSA n.º | LR57326 |
N.º de archivo UL | E37138, E157416 |
Normas y aprobaciones | UL, cUL, CE, SIL3 capable |
Vida útil mecánica esperada | 250000 operations |
Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F) |
Disponibilidad | Global |
Código UNSPSC | 39122205 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de seguridad 39122205 |
Bloque de contacto | Desmontable con receptáculos de cableado de uso intensivo |
Indicador | Indicador LED de 120 V |
Parada de emergencia | Sí |
Accessory Switch | 1NO, momentary |
Comentarios | Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Machinery Directive 2006/42/EC. IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-5-5. EN ISO 13850 compliance |
Especificaciones técnicas
Tipo de producto | Interruptor de seguridad de tiro de cable |
Actuador | Cable, se mantienen ambos laterales |
Tipo de interruptor | Abertura directa 2NC/2NA (interruptor 1, izquierda: 1NC/1NA; interruptor 2, derecha: 1NC/1NA) |
Material de contacto | Plata |
Longitud del cable | 250 ft max. each side |
Tipo de terminación | 1/2 NPT |
Corriente | 50 mA a 10 A (térmico) |
Voltaje | 240 VCA y máximo de 250 VCC |
Material del cuerpo | Epoxy-coated Aluminum with Plastic Face |
Nombre de la serie | 2CCP |
Fuerza de impacto | 15 G |
Vibración | 10 Hz a 500 Hz, 5 G |
Sellado | IP54; NEMA 1 |
Archivo de CSA n.º | LR57326 |
N.º de archivo UL | E37138, E157416 |
Normas y aprobaciones | UL, cUL, CE, SIL3 capable |
Vida útil mecánica esperada | 250000 operations |
Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F) |
Disponibilidad | Global |
Código UNSPSC | 39122205 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de seguridad 39122205 |
Bloque de contacto | Desmontable con receptáculos de cableado de uso intensivo |
Indicador | Indicador LED de 120 V |
Parada de emergencia | Sí |
Accessory Switch | 1NO, momentary |
Comentarios | Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Machinery Directive 2006/42/EC. IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-5-5. EN ISO 13850 compliance |