¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de presión para montar en placa no amplificados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie Flujo 26PC
Tipo de medición Manométrico
Acondicionador de señal Sin amplificar
Compensación de temperatura
Rango de presión 0 psi a 5 psi
Voltaje de alimentación tipo 10 V CC
Salida Analógica
Calibración de salida
Tiempo de respuesta 1 ms máx.
Estilo de puerto De flujo pequeño
Tipo cuerpo DIP 2x2
Sensibilidad 10 mV/psi típ.
Alcance de toda la escala (Span) 50 mV CC típ.
Linealidad Intervalo típico de 0,40 %, intervalo máx. de 0,50 %
Resistencia de entrada 5,5 kOhm mín., 7,5 kOhm típico, 11,5 kOhm máx.
Resistencia de salida 1,5 kOhm mín., 2,5 kOhm típico, 3,0 kOhm máx.
Fuerza de impacto Verificado por certificación a 150 g
Vibración Método MIL-STD-202 213 (150 g medio seno 11 ms)
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Rango de temperatura compensada 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -55 °C a 100 °C (-67 °F a 212 °F)
Compatibilidad de medios Limitado a medios que no ataquen sellos de polieterimidas, silicio, fluorosilicona, silicona, caucho de etileno propileno dieno y neopreno.
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie Flujo 26PC
Tipo de medición Manométrico
Acondicionador de señal Sin amplificar
Compensación de temperatura
Rango de presión 0 psi a 5 psi
Voltaje de alimentación tipo 10 V CC
Salida Analógica
Calibración de salida
Tiempo de respuesta 1 ms máx.
Estilo de puerto De flujo pequeño
Tipo cuerpo DIP 2x2
Sensibilidad 10 mV/psi típ.
Alcance de toda la escala (Span) 50 mV CC típ.
Linealidad Intervalo típico de 0,40 %, intervalo máx. de 0,50 %
Resistencia de entrada 5,5 kOhm mín., 7,5 kOhm típico, 11,5 kOhm máx.
Resistencia de salida 1,5 kOhm mín., 2,5 kOhm típico, 3,0 kOhm máx.
Fuerza de impacto Verificado por certificación a 150 g
Vibración Método MIL-STD-202 213 (150 g medio seno 11 ms)
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Rango de temperatura compensada 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -55 °C a 100 °C (-67 °F a 212 °F)
Compatibilidad de medios Limitado a medios que no ataquen sellos de polieterimidas, silicio, fluorosilicona, silicona, caucho de etileno propileno dieno y neopreno.
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de sensores de presión baja de flujo Serie 26PC, no compensada/no amplificada, 0,5 psi a 100 psi Hoja de datos Inglés 1MB
Modelo CAD de la Serie 2XPCXXG2G en archivo .stp Modelo CAD -- 191KB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Guía para la selección de sensores de presión para montaje en placa Guía de selección Inglés 1MB
Solutions for Hemodialysis Machines Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Referencia automática en modo común (sensores de presión SMT 20PC) Información técnica Inglés 188KB
Presión de modo común (CMP para sensores de presión 20PC SMT) Información técnica Inglés 24KB
Valores de volumen de espacio muerto (sensores de presión 20PC SMT) Información técnica Inglés 21KB
Composición de material (sensores de presión 20PC SMT) Información técnica Inglés 31KB
Recomendación para tuberías de presión (sensores de presión 20PC SMT) Información técnica Inglés 165KB
Proporcionalidad para salida 20PC Información técnica Inglés 23KB
La construcción diferencial húmedo/húmedo tiene una ventaja competitiva (sensores de presión 20PC SMT) Información técnica Inglés 94KB
Sensores e interruptores en analizadores químicos e inmunoensayo Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Medición de presión en analizadores químicos Documentos técnicos Inglés 3MB
Glosario de términos de sensor de presión Información técnica Inglés 128KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Características del producto

  • El sensor de menor precio con compensación de temperatura y calibración
  • Puerto de flujo de medios
  • Sensado diferencial húmedo/húmedo
  • Paso de flujo de 1,78 mm (0,070 in) o 5,0 mm (0,200 in) de diámetro con mínimo espacio muerto.
  • Puede funcionar después de la exposición a condiciones de congelamiento.
  • Opciones de terminación para sensores manométricos
  • Intervalo y nulo calibrados
  • Temperatura compensada
  • Provee intercambiabilidad
  • Puede usarse para medir la presión positiva o de vacío.

Aplicaciones

Médica
  • Sillones odontológicos
  • Nebulizadores
  • Máquinas para diálisis
  • Separadores de células sanguíneas
Medioambiente
  • Válvulas de control de agua
  • Instrumentación
  • Equipos de irrigación