Sensores de presión para montar en placa
Serie 26PC
Compensado. Baja presión. Salida de mV. Diferencial, diferencial húmedo/húmedo, manométrica. DIP, SIP, SMT. Linealidad e histéresis: 0,5 % típ.
Rangos de presión
- 0.5 psi a 250 psi (SIP, DIP)
- 1 psi a 15 psi (SMT)
Los sensores de presión en miniatura de la Serie.26PC calibrados en fábrica ofrecen detección de presión manométrica confiable en un encapsulado compacto. El sensor cuenta con tecnología de detección comprobada que utiliza un elemento de detección micromecanizado y piezorresistivo especializado que permite la sustitución de partes, un alto rendimiento, confiabilidad y precisión. El diseño del circuito del puente Wheatstone no compensado, no amplificado y de baja energía ofrece salidas de mV inherentemente estables en los rangos de detección de 1,0.psi a 250.psi.