¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de presión para montar en placa no amplificados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie 26PC
Tipo de medición Manométrico
Acondicionador de señal Sin amplificar
Compensación de temperatura
Rango de presión 0 psi a 1 psi
Voltaje de alimentación tipo 10 V CC
Salida Analógica
Calibración de salida
Tiempo de respuesta 1 ms máx.
Estilo de puerto Barba
Tipo cuerpo SIP 1x4 de 15,2 mm (0,60 in) de largo
Sensibilidad 16,7 mV/psi típ.
Alcance de toda la escala (Span) 16,7 mV (típico)
Linealidad Intervalo típico de 0,25 %, intervalo máx. de 0,50 %
Resistencia de entrada 5,5 kOhm mín., 7,5 kOhm típico, 11,5 kOhm máx.
Resistencia de salida 1,5 kOhm mín., 2,5 kOhm típico, 3,0 kOhm máx.
Fuerza de impacto Verificado por certificación a 150 g
Vibración Método MIL-STD-202 213 (150 g medio seno 11 ms)
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Rango de temperatura compensada 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -55 °C a 100 °C (-67 °F a 212 °F)
Compatibilidad de medios Limitado a medios que no ataquen sellos de polieterimidas, silicio, fluorosilicona, silicona, caucho de etileno propileno dieno y neopreno.
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie 26PC
Tipo de medición Manométrico
Acondicionador de señal Sin amplificar
Compensación de temperatura
Rango de presión 0 psi a 1 psi
Voltaje de alimentación tipo 10 V CC
Salida Analógica
Calibración de salida
Tiempo de respuesta 1 ms máx.
Estilo de puerto Barba
Tipo cuerpo SIP 1x4 de 15,2 mm (0,60 in) de largo
Sensibilidad 16,7 mV/psi típ.
Alcance de toda la escala (Span) 16,7 mV (típico)
Linealidad Intervalo típico de 0,25 %, intervalo máx. de 0,50 %
Resistencia de entrada 5,5 kOhm mín., 7,5 kOhm típico, 11,5 kOhm máx.
Resistencia de salida 1,5 kOhm mín., 2,5 kOhm típico, 3,0 kOhm máx.
Fuerza de impacto Verificado por certificación a 150 g
Vibración Método MIL-STD-202 213 (150 g medio seno 11 ms)
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Rango de temperatura compensada 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -55 °C a 100 °C (-67 °F a 212 °F)
Compatibilidad de medios Limitado a medios que no ataquen sellos de polieterimidas, silicio, fluorosilicona, silicona, caucho de etileno propileno dieno y neopreno.
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de sensores de presión baja Serie 26PC, no compensada/no amplificada, 0,5 psi a 250 psi Hoja de datos Inglés 3MB
Hoja de datos de sensores de presión baja SMT Serie 26PC, no compensada/no amplificada, 1 psi a 15 psi Hoja de datos Inglés 681KB
Sensores serie SMT 26PC Instrucciones de instalación Inglés 121KB
Sensores de la Serie 26PC Instrucciones de instalación Inglés 637KB
2XPCXXB6G highres photo.jpg Foto -- 893KB
2XPCXXB6G lowres photo.jpg Foto -- 108KB
Modelo CAD de la Serie 2XPCXXB6G en archivo .stp Modelo CAD -- 133KB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Presentación de diapositivas de sensores de alta presión de grado comercial 26PC Información técnica Inglés 291KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Equipo de cromatografía 26PC Nota sobre aplicaciones Inglés 28KB
Métodos alternativos para la amplificación y el acondicionamiento de la señal (sensores de presión 20PC SMT) Información técnica Inglés 222KB
Referencia automática en modo común (sensores de presión SMT 20PC) Información técnica Inglés 188KB
Presión de modo común (CMP para sensores de presión 20PC SMT) Información técnica Inglés 24KB
Valores de volumen de espacio muerto (sensores de presión 20PC SMT) Información técnica Inglés 21KB
Composición de material (sensores de presión 20PC SMT) Información técnica Inglés 31KB
Recomendación para tuberías de presión (sensores de presión 20PC SMT) Información técnica Inglés 165KB
Protección del diafragma del sensor de presión de la ruptura por golpe de ariete Información técnica Inglés 80KB
La construcción diferencial húmedo/húmedo tiene una ventaja competitiva (sensores de presión 20PC SMT) Información técnica Inglés 94KB
Sensores e interruptores en analizadores químicos e inmunoensayo Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Medición de presión en analizadores químicos Documentos técnicos Inglés 3MB
Glosario de términos de sensor de presión Información técnica Inglés 128KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Características del producto

  • El sensor de menor precio con compensación de temperatura y calibración
  • Variedad de configuraciones de puertos de presión manométrica de fácil y rápida modificación para sus necesidades especiales.
  • Puede funcionar después de la exposición a condiciones de congelamiento.
  • Opciones de terminación para sensores manométricos
  • Intervalo y nulo calibrados
  • Temperatura compensada
  • Provee intercambiabilidad
  • Puede usarse para medir la presión positiva o de vacío.

Aplicaciones

Médica
  • Distribución de oxígeno y nitrógeno en hospitales
  • Sillones odontológicos
Medioambiente
  • Válvulas de control de agua
  • Instrumentación
  • Equipos de irrigación
  • Equipos de monitoreo de filtros
Instrumentación industrial
  • Robótica
  • Válvula de presión
  • Detección de pérdida
  • Compresores de aire
Instrumentación analítica
  • Cromatografía de gas

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Do Not Sell My Personal Information

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink