¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores manuales  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie ET
Tipo de producto Interruptor manual MICRO SWITCH
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) 0,1 A a 4,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
Circuitos SPDT
Acción 2 posiciones con retención eléctrica
Circuitos/acción de funcionamiento
Montaje Casquillo roscado 15/32 in
Terminación Tornillo
Tipo de palanca
UL/CSA La mayoría de los códigos de catálogo cumplen con las especificaciones de la norma SAE AS55941
Código UNSPSC 39122211
Disponibilidad Global
Comentarios Hardware para montar de acero inoxidable
Mercadería UNSPSC 39122211 Interruptores de palanca

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie ET
Tipo de producto Interruptor manual MICRO SWITCH
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) 0,1 A a 4,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
Circuitos SPDT
Acción 2 posiciones con retención eléctrica
Circuitos/acción de funcionamiento
Montaje Casquillo roscado 15/32 in
Terminación Tornillo
Tipo de palanca Estándar
UL/CSA La mayoría de los códigos de catálogo cumplen con las especificaciones de la norma SAE AS55941
Código UNSPSC 39122211
Disponibilidad Global
Comentarios Hardware para montar de acero inoxidable
Mercadería UNSPSC 39122211 Interruptores de palanca

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto Inglés 2MB
Foto de baja resolución de 25ET120-S Foto Inglés 63KB
Interruptores manuales de soporte magnético serie MICRO SWITCH ET Hoja de datos Inglés 697KB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 16MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Certificación de SAE AS55941 disponible
  • Sellado a prueba de factores ambientales
  • Acción manual mantenida magnéticamente de 2 y 3 posiciones
  • Diferentes estilos de palancas disponibles
  • Terminales con tornillo e hilos conductores blindados
  • Rango de temperatura de 65 °C a 71 °C [85 °F a 160 °F]

Aplicaciones

  • Equipo y maquinaria industrial
  • Aviación comercial y militar
  • Equipo de construcción
  • Instrumentos de pruebas
  • Maquinaria agrícola
  • Control de proceso
  • Instrumentación médica

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink