¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores manuales  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie ET
Tipo de producto Interruptor manual MICRO SWITCH
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) 0,1 A a 4,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
Circuitos SPDT
Acción 2 posiciones con retención eléctrica
Circuitos/acción de funcionamiento
Montaje Casquillo roscado 15/32 in
Terminación Tornillo
Tipo de palanca
Bloqueo de palanca
UL/CSA La mayoría de los códigos de catálogo cumplen con las especificaciones de la norma SAE AS55941
Código UNSPSC 39122211
Disponibilidad Global
Comentarios Diodos ubicados entre los elementos básicos y el cabezal
Mercadería UNSPSC 39122211 Interruptores de palanca

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie ET
Tipo de producto Interruptor manual MICRO SWITCH
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) 0,1 A a 4,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
Circuitos SPDT
Acción 2 posiciones con retención eléctrica
Circuitos/acción de funcionamiento
Montaje Casquillo roscado 15/32 in
Terminación Tornillo
Tipo de palanca Bloqueo
Bloqueo de palanca
UL/CSA La mayoría de los códigos de catálogo cumplen con las especificaciones de la norma SAE AS55941
Código UNSPSC 39122211
Disponibilidad Global
Comentarios Diodos ubicados entre los elementos básicos y el cabezal
Mercadería UNSPSC 39122211 Interruptores de palanca

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto Inglés 759KB
Foto de baja resolución de 25ET116-S-G Foto Inglés 112KB
Interruptores manuales de soporte magnético serie MICRO SWITCH ET Hoja de datos Inglés 697KB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Certificación de SAE AS55941 disponible
  • Sellado a prueba de factores ambientales
  • Acción manual mantenida magnéticamente de 2 y 3 posiciones
  • Diferentes estilos de palancas disponibles
  • Terminales con tornillo e hilos conductores blindados
  • Rango de temperatura de 65 °C a 71 °C [85 °F a 160 °F]

Aplicaciones

  • Equipo y maquinaria industrial
  • Aviación comercial y militar
  • Equipo de construcción
  • Instrumentos de pruebas
  • Maquinaria agrícola
  • Control de proceso
  • Instrumentación médica