¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de seguridad compactos y estándar  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor de límite de seguridad
Actuador Botón (sellado de goma)
Tipo de interruptor MBB de acción lenta con abertura directa 1NC/1NA
Material de contacto Plata
Longitud del cable 1 m
Tipo de terminación Cable de salida inferior
Corriente 100 mA a 10 A (térmico)
Voltaje 240 VCA y máximo de 250 VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Nombre de la serie 24CE
Fuerza de impacto 50 g según IEC 68-2-27
Vibración 10 g según IEC 68-2-6
Sellado IP67
Normas y aprobaciones Cumple con CE y SIL 3
Vida útil mecánica esperada 10 millones
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 70 °C (32 °F a 160 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Comentarios IEC 947-5-1, EN60947-5-1

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor de límite de seguridad
Actuador Botón (sellado de goma)
Tipo de interruptor MBB de acción lenta con abertura directa 1NC/1NA
Material de contacto Plata
Longitud del cable 1 m
Tipo de terminación Cable de salida inferior
Corriente 100 mA a 10 A (térmico)
Voltaje 240 VCA y máximo de 250 VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Nombre de la serie 24CE
Fuerza de impacto 50 g según IEC 68-2-27
Vibración 10 g según IEC 68-2-6
Sellado IP67
Normas y aprobaciones Cumple con CE y SIL 3
Vida útil mecánica esperada 10 millones
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 70 °C (32 °F a 160 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Comentarios IEC 947-5-1, EN60947-5-1

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de los interruptores de seguridad miniatura 24CE Hoja de datos Inglés 2MB
PK XP-4047: Interruptor de seguridad en caja miniatura Series 24CE y 924CE Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 1MB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 504KB
Interruptores límite de carrera con contactos de apertura positivos Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 22MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB
Certificación de resistencia eléctrica para interruptor 24CE y 924CE Certificado Inglés 27KB
Certificación de resistencia mecánica para interruptor 24CE y 924CE Certificado Inglés 27KB
Certificación SIRA para interruptor 24CE y 924CE Certificado Inglés 55KB

Características del producto

  • Funcionamiento de apertura positiva de contactos normalmente cerrados
  • Construcción compacta
  • Precableado con opción de longitudes de cable
  • Cable de salida lateral o inferior
  • Amplia selección de actuadores
  • Montaje simple con dos tornillos
  • Cumple con CE y SIL 3

Aplicaciones

  • Estilos de émbolo con rodillo utilizados con levas o puertas con bisagras
  • Estilo de rotación fija utilizado para detección de puertas de deslizamiento
  • Puede montarse en panel o en la parte superior

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink