¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Restablecimiento automático  81890022 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 260 °C (32 °F a 500 °F)
Amperaje 0,5 A
Voltaje 250 V CA/50 V CC
Temperatura de apertura 135,0 °C (275 °F)
Tolerancia de apertura 2,8 °C (5 °F)
Temperatura de cierre 93,3 °C (200 °F)
Tolerancia de cierre 5,0 °C (9 °F)
Rango de exposición ambiental -20 °C a 287 °C [0 °F a 550 °F]
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Cerámica
Material de contacto Punto de cruce de aleación de oro WE -1
Montaje Abrazadera fija B207
Normas y aprobaciones UL, CSA, VDE
Comentarios Bajo voltaje
Nombre de la serie 2455RCG

Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 260 °C (32 °F a 500 °F)
Amperaje 0,5 A
Voltaje 250 V CA/50 V CC
Temperatura de apertura 135,0 °C (275 °F)
Tolerancia de apertura 2,8 °C (5 °F)
Temperatura de cierre 93,3 °C (200 °F)
Tolerancia de cierre 5,0 °C (9 °F)
Rango de exposición ambiental -20 °C a 287 °C [0 °F a 550 °F]
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Cerámica
Material de contacto Punto de cruce de aleación de oro WE -1
Montaje Abrazadera fija B207
Normas y aprobaciones UL, CSA, VDE
Comentarios Bajo voltaje
Nombre de la serie 2455RCG

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Rentable
  • Construcción de manga con remaches
  • Perfil bajo
  • Capacidad de alta temperatura
  • Contactos de nivel lógico

Aplicaciones

  • Climatización (HVAC)
  • Fuentes de alimentación
  • Spas
  • Automatización de oficina

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink