¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Restablecimiento automático  87550001 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento -12 °C a 105 °C [10 °F a 250 °F]
Amperaje 15 A/10 A
Voltaje 120 VCA/250 VCA
Temperatura de apertura 107,2 °C (225 °F)
Tolerancia de apertura 2,8 °C (5 °F)
Temperatura de cierre 51,7 °C (125 °F)
Tolerancia de cierre 4,4 °C (8 °F)
Rango de exposición ambiental -18 °C a 121 °C [0 °F a 250 °F]
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Sobremoldeado cerámico con resina epoxi
Material de contacto Aleación de plata/níquel
Montaje Tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20
Normas y aprobaciones UL, CSA, VDE
Comentarios Corriente alta, sobremoldeado
Nombre de la serie 2455RBV

Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento -12 °C a 105 °C [10 °F a 250 °F]
Amperaje 15 A/10 A
Voltaje 120 VCA/250 VCA
Temperatura de apertura 107,2 °C (225 °F)
Tolerancia de apertura 2,8 °C (5 °F)
Temperatura de cierre 51,7 °C (125 °F)
Tolerancia de cierre 4,4 °C (8 °F)
Rango de exposición ambiental -18 °C a 121 °C [0 °F a 250 °F]
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Sobremoldeado cerámico con resina epoxi
Material de contacto Aleación de plata/níquel
Montaje Tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20
Normas y aprobaciones UL, CSA, VDE
Comentarios Corriente alta, sobremoldeado
Nombre de la serie 2455RBV

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Rentable
  • Construcción de manga con remaches
  • Sobremoldeado aislado eléctricamente
  • Corriente alta

Aplicaciones

  • Climatización (HVAC)
  • Industrial
  • Bombas de gas

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink