Propiedades funcionales | Abierto en aumento |
Tipo de restablecimiento | Automático |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 150 °C (32 °F a 302 °F) |
Amperaje | 15 A/10 A |
Voltaje | 120 VCA/250 VCA |
Temperatura de apertura | 140,0 °C (284 °F) |
Tolerancia de apertura | 4,4 °C (8 °F) |
Temperatura de cierre | 110,0 °C (230 °F) |
Tolerancia de cierre | 5,6 °C (10 °F) |
Rango de exposición ambiental | -18 °C a 177 °C [0 °F a 350 °F] |
Fuerza dieléctrica | MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa |
Resistencia de aislamiento | MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada |
Resistencia de contacto | MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm |
Material del cuerpo | Fenólico |
Material de contacto | Aleación de plata/níquel |
Montaje | Abrazadera fija B201 |
Normas y aprobaciones | UL, CSA, VDE |
Comentarios | Corriente alta |
Nombre de la serie | 2455R |
Especificaciones técnicas
Propiedades funcionales | Abierto en aumento |
Tipo de restablecimiento | Automático |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 150 °C (32 °F a 302 °F) |
Amperaje | 15 A/10 A |
Voltaje | 120 VCA/250 VCA |
Temperatura de apertura | 140,0 °C (284 °F) |
Tolerancia de apertura | 4,4 °C (8 °F) |
Temperatura de cierre | 110,0 °C (230 °F) |
Tolerancia de cierre | 5,6 °C (10 °F) |
Rango de exposición ambiental | -18 °C a 177 °C [0 °F a 350 °F] |
Fuerza dieléctrica | MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa |
Resistencia de aislamiento | MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada |
Resistencia de contacto | MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm |
Material del cuerpo | Fenólico |
Material de contacto | Aleación de plata/níquel |
Montaje | Abrazadera fija B201 |
Normas y aprobaciones | UL, CSA, VDE |
Comentarios | Corriente alta |
Nombre de la serie | 2455R |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Termostatos comerciales | Hoja de datos | Inglés | 756KB |
---|---|---|---|
Guía de línea de termostatos | Guía de línea de productos | Inglés | 444KB |
Sensores térmicos | Guía de familias de productos | Inglés | 12MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | Inglés | 2MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Folleto | Inglés | 3MB |