¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Restablecimiento automático  81000452 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Cerrado en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 150 °C (32 °F a 302 °F)
Amperaje 15 A/10 A
Voltaje 120 VCA/250 VCA
Temperatura de apertura 80,0 °C (176 °F)
Tolerancia de apertura 3,9 °C (7 °F)
Temperatura de cierre 100,0 °C (212 °F)
Tolerancia de cierre 6,2 °C (11 °F)
Rango de exposición ambiental -18 °C a 177 °C [0 °F a 350 °F]
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Fenólico
Material de contacto Aleación de plata/níquel
Montaje Abrazadera móvil B203S
Normas y aprobaciones UL, CSA, VDE
Comentarios Corriente alta
Nombre de la serie 2455R

Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Cerrado en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 150 °C (32 °F a 302 °F)
Amperaje 15 A/10 A
Voltaje 120 VCA/250 VCA
Temperatura de apertura 80,0 °C (176 °F)
Tolerancia de apertura 3,9 °C (7 °F)
Temperatura de cierre 100,0 °C (212 °F)
Tolerancia de cierre 6,2 °C (11 °F)
Rango de exposición ambiental -18 °C a 177 °C [0 °F a 350 °F]
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Fenólico
Material de contacto Aleación de plata/níquel
Montaje Abrazadera móvil B203S
Normas y aprobaciones UL, CSA, VDE
Comentarios Corriente alta
Nombre de la serie 2455R

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB

Características del producto

  • Rentable
  • Construcción de manga con remaches
  • Perfil alto
  • Corriente alta

Aplicaciones

  • Climatización (HVAC)
  • Automotriz
  • Copiadoras de oficina
  • Electrodomésticos principales
  • Detectores de temperatura y humo