Propiedades funcionales | Cerrado en aumento |
Tipo de restablecimiento | Automático |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 150 °C (32 °F a 302 °F) |
Amperaje | 0,5 A |
Voltaje | 250 V CA/50 V CC |
Temperatura de apertura | 45,0 °C (113 °F) |
Tolerancia de apertura | 5,0 °C (9 °F) |
Temperatura de cierre | 75,0 °C (167 °F) |
Tolerancia de cierre | 5,0 °C (9 °F) |
Rango de exposición ambiental | -18 °C a 177 °C [0 °F a 350 °F] |
Fuerza dieléctrica | MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa |
Resistencia de aislamiento | MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada |
Resistencia de contacto | MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm |
Material del cuerpo | Fenólico |
Material de contacto | Punto de cruce de aleación de oro WE -1 |
Montaje | Abrazadera fija B201 |
Normas y aprobaciones | UL, CSA |
Comentarios | Bajo voltaje |
Nombre de la serie | 2450RG |
Especificaciones técnicas
Propiedades funcionales | Cerrado en aumento |
Tipo de restablecimiento | Automático |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 150 °C (32 °F a 302 °F) |
Amperaje | 0,5 A |
Voltaje | 250 V CA/50 V CC |
Temperatura de apertura | 45,0 °C (113 °F) |
Tolerancia de apertura | 5,0 °C (9 °F) |
Temperatura de cierre | 75,0 °C (167 °F) |
Tolerancia de cierre | 5,0 °C (9 °F) |
Rango de exposición ambiental | -18 °C a 177 °C [0 °F a 350 °F] |
Fuerza dieléctrica | MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa |
Resistencia de aislamiento | MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada |
Resistencia de contacto | MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm |
Material del cuerpo | Fenólico |
Material de contacto | Punto de cruce de aleación de oro WE -1 |
Montaje | Abrazadera fija B201 |
Normas y aprobaciones | UL, CSA |
Comentarios | Bajo voltaje |
Nombre de la serie | 2450RG |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Termostatos comerciales | Hoja de datos | Inglés | 756KB |
---|---|---|---|
Guía de línea de termostatos | Guía de línea de productos | Inglés | 444KB |
Sensores térmicos | Guía de familias de productos | Inglés | 12MB |