¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Restablecimiento automático  80750352 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 260 °C (32 °F a 500 °F)
Amperaje 15 A/10 A
Voltaje 120 VCA/250 VCA
Temperatura de apertura 116,7 °C (242 °F)
Tolerancia de apertura 3,9 °C (7 °F)
Temperatura de cierre 93,3 °C (200 °F)
Tolerancia de cierre 11,1 °C (20 °F)
Rango de exposición ambiental -20 °C a 287 °C [0 °F a 550 °F]
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Cerámica
Material de contacto Aleación de plata/níquel
Montaje Soporte para corriente de aire B205
Normas y aprobaciones UL, CSA, VDE
Comentarios Corriente alta
Nombre de la serie 2450RCH

Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 260 °C (32 °F a 500 °F)
Amperaje 15 A/10 A
Voltaje 120 VCA/250 VCA
Temperatura de apertura 116,7 °C (242 °F)
Tolerancia de apertura 3,9 °C (7 °F)
Temperatura de cierre 93,3 °C (200 °F)
Tolerancia de cierre 11,1 °C (20 °F)
Rango de exposición ambiental -20 °C a 287 °C [0 °F a 550 °F]
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Cerámica
Material de contacto Aleación de plata/níquel
Montaje Soporte para corriente de aire B205
Normas y aprobaciones UL, CSA, VDE
Comentarios Corriente alta
Nombre de la serie 2450RCH

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Rentable
  • Construcción de manga con remaches
  • Construcción en “H” con 4 postes para el soporte con abrazaderas de montaje de aplicación
  • Capacidad de alta temperatura
  • Corriente alta

Aplicaciones

  • Electrodomésticos
  • Cafeteras comerciales