¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Restablecimiento automático  80430254 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 260 °C (32 °F a 500 °F)
Amperaje 15 A/10 A
Voltaje 120 VCA/250 VCA
Temperatura de apertura 260,0 °C (500 °F)
Tolerancia de apertura 11,1 °C (20 °F)
Temperatura de cierre 221,1 °C (430 °F)
Tolerancia de cierre 11,1 °C (20 °F)
Rango de exposición ambiental -20 °C a 287 °C [0 °F a 550 °F]
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Cerámica
Material de contacto Aleación de plata/níquel
Montaje Sin abrazadera
Normas y aprobaciones UL, CSA, VDE
Comentarios Corriente alta
Nombre de la serie 2450RC

Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 260 °C (32 °F a 500 °F)
Amperaje 15 A/10 A
Voltaje 120 VCA/250 VCA
Temperatura de apertura 260,0 °C (500 °F)
Tolerancia de apertura 11,1 °C (20 °F)
Temperatura de cierre 221,1 °C (430 °F)
Tolerancia de cierre 11,1 °C (20 °F)
Rango de exposición ambiental -20 °C a 287 °C [0 °F a 550 °F]
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Cerámica
Material de contacto Aleación de plata/níquel
Montaje Sin abrazadera
Normas y aprobaciones UL, CSA, VDE
Comentarios Corriente alta
Nombre de la serie 2450RC

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Sensores en máquinas de apnea del sueño Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Rentable
  • Construcción de manga con remaches
  • Perfil bajo
  • Capacidad de alta temperatura
  • Corriente alta

Aplicaciones

  • Climatización (HVAC)
  • Fuentes de alimentación
  • Chimeneas decorativas
  • Pistolas de pegamento

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink