¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Restablecimiento automático  80010582 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 150 °C (32 °F a 302 °F)
Amperaje 15 A/10 A
Voltaje 120 VCA/250 VCA
Temperatura de apertura 121,1 °C (250 °F)
Tolerancia de apertura 3,9 °C (7 °F)
Temperatura de cierre 101,7 °C (215 °F)
Tolerancia de cierre 3,9 °C (7 °F)
Rango de exposición ambiental -18 °C a 177 °C [0 °F a 350 °F]
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Fenólico
Material de contacto Aleación de plata/níquel
Montaje Sin abrazadera
Normas y aprobaciones UL, CSA
Comentarios Corriente alta
Nombre de la serie 2450HR

Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Abierto en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 150 °C (32 °F a 302 °F)
Amperaje 15 A/10 A
Voltaje 120 VCA/250 VCA
Temperatura de apertura 121,1 °C (250 °F)
Tolerancia de apertura 3,9 °C (7 °F)
Temperatura de cierre 101,7 °C (215 °F)
Tolerancia de cierre 3,9 °C (7 °F)
Rango de exposición ambiental -18 °C a 177 °C [0 °F a 350 °F]
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Fenólico
Material de contacto Aleación de plata/níquel
Montaje Sin abrazadera
Normas y aprobaciones UL, CSA
Comentarios Corriente alta
Nombre de la serie 2450HR

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Rentable
  • Construcción de manga con remaches
  • Construcción en “H” para la abrazadera de montaje de la aplicación
  • Corriente alta

Aplicaciones

  • Climatización (HVAC)
  • Electrodomésticos principales
  • Automotriz
  • Detectores de temperatura y humo
  • Copiadoras de oficina

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink