Propiedades funcionales | Abierto en aumento |
Tipo de restablecimiento | Manual |
Temperatura de funcionamiento | De 52 °C a 232 °C (125 °F a 450 °F) |
Amperaje | 15 A/10 A |
Voltaje | 120 VCA/250 VCA |
Temperatura de apertura | 200,0 °C (392 °F) |
Tolerancia de apertura | 7,2 °C (13 °F) |
Temperatura de cierre | Manual |
Tolerancia de cierre | No corresponde |
Rango de exposición ambiental | De 10 °C a 260 °C (50 °F a 500 °F) |
Fuerza dieléctrica | MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa |
Resistencia de aislamiento | MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada |
Resistencia de contacto | MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm |
Material del cuerpo | Cerámica |
Material de contacto | Aleación de plata/níquel |
Montaje | Abrazadera fija B201 |
Normas y aprobaciones | UL, CSA, VDE |
Comentarios | No corresponde |
Nombre de la serie | 2450CM |
Especificaciones técnicas
Propiedades funcionales | Abierto en aumento |
Tipo de restablecimiento | Manual |
Temperatura de funcionamiento | De 52 °C a 232 °C (125 °F a 450 °F) |
Amperaje | 15 A/10 A |
Voltaje | 120 VCA/250 VCA |
Temperatura de apertura | 200,0 °C (392 °F) |
Tolerancia de apertura | 7,2 °C (13 °F) |
Temperatura de cierre | Manual |
Tolerancia de cierre | No corresponde |
Rango de exposición ambiental | De 10 °C a 260 °C (50 °F a 500 °F) |
Fuerza dieléctrica | MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa |
Resistencia de aislamiento | MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada |
Resistencia de contacto | MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm |
Material del cuerpo | Cerámica |
Material de contacto | Aleación de plata/níquel |
Montaje | Abrazadera fija B201 |
Normas y aprobaciones | UL, CSA, VDE |
Comentarios | No corresponde |
Nombre de la serie | 2450CM |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Termostatos comerciales | Hoja de datos | Inglés | 756KB |
---|---|---|---|
Guía de línea de termostatos | Guía de línea de productos | Inglés | 444KB |
Sensores térmicos | Guía de familias de productos | Inglés | 12MB |