¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Restablecimiento automático  80440041 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Cerrado en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De 47 °C a 107 °C (117 °F a 225 °F)
Amperaje 3,0 A
Voltaje 120 Vca
Temperatura de apertura 32,2 °C (90 °F) mín.
Tolerancia de apertura No corresponde
Temperatura de cierre 56,1 °C (133 °F)
Tolerancia de cierre 3,9 °C (7 °F)
Rango de exposición ambiental De 0 °C a 150 °C (32 °F a 302 °F)
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Terminaciones y tapa selladas con resina epoxi fenólica
Material de contacto Punto de cruce de aleación de oro WE -1
Montaje Tapa de aluminio escalonada
Normas y aprobaciones UL
Comentarios Detección de calor
Nombre de la serie 2450A

Especificaciones técnicas

Propiedades funcionales Cerrado en aumento
Tipo de restablecimiento Automático
Temperatura de funcionamiento De 47 °C a 107 °C (117 °F a 225 °F)
Amperaje 3,0 A
Voltaje 120 Vca
Temperatura de apertura 32,2 °C (90 °F) mín.
Tolerancia de apertura No corresponde
Temperatura de cierre 56,1 °C (133 °F)
Tolerancia de cierre 3,9 °C (7 °F)
Rango de exposición ambiental De 0 °C a 150 °C (32 °F a 302 °F)
Fuerza dieléctrica MIL-STD-202, Método 301; 2000 V CA 60 Hz - Terminal a carcasa
Resistencia de aislamiento MIL-STD-202, Método 302; Cond. B - 500 mOhm - 500 V CC aplicada
Resistencia de contacto MIL-STD-202, Método 307; 0,050 Ohm
Material del cuerpo Terminaciones y tapa selladas con resina epoxi fenólica
Material de contacto Punto de cruce de aleación de oro WE -1
Montaje Tapa de aluminio escalonada
Normas y aprobaciones UL
Comentarios Detección de calor
Nombre de la serie 2450A

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Contactos de aleación de oro
  • Tapa sellada con resina epoxi
  • Terminales selladas con resina epoxi

Aplicaciones

  • Alarma contra incendios
  • Detectores de humo
  • Dispositivos de seguridad

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink