¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sector aeroespacial, marino y de artillería (AOM)  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie 21 FW
Tipo de sensor Ambientes hostiles
Tecnología Efecto Hall
Corriente de alimentación 25 mA
Voltaje de alimentación 18 VCC a 32 VCC
Corriente de carga 20 mA
Tipo de salida Normalmente abierto, sumidero de corriente
Temperatura de funcionamiento -55 °C a 150 °C (-67 °F a 302 °F)
Forma Cilíndrico
Empaquetado Sensor de solo una pieza
Dimensión 12 mm (0,47 pulg.)
Material del cuerpo Acero inoxidable
Superficie de detección Acero inoxidable
Terminación Conector
Conectores Glenair 801-012-03Z16
Frecuencia de operación 2000 Hz
Fuerza de impacto 20 g
BITE
Polaridad opuesta No
Cortocircuito No
Prueba de presión No
Resistencia de aislamiento 100 MOhm a 500 VCC
Tiempo medio entre fallas 350000
Presión de altitud 50000 ft
Susceptibilidad aplicada MIL-STD-461E
RF (radiofrecuencia) sospechosa MIL-STD-461E
Emisión de RF MIL-STD-461E
Emisión aplicada MIL-STD-461E
Peso 30 g (1 oz)
Mercadería UNSPSC Sensores de proximidad 41111926
Código UNSPSC 41111926

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie 21 FW
Tipo de sensor Ambientes hostiles
Tecnología Efecto Hall
Corriente de alimentación 25 mA
Voltaje de alimentación 18 VCC a 32 VCC
Corriente de carga 20 mA
Tipo de salida Normalmente abierto, sumidero de corriente
Temperatura de funcionamiento -55 °C a 150 °C (-67 °F a 302 °F)
Forma Cilíndrico
Empaquetado Sensor de solo una pieza
Dimensión 12 mm (0,47 pulg.)
Material del cuerpo Acero inoxidable
Superficie de detección Acero inoxidable
Terminación Conector
Conectores Glenair 801-012-03Z16
Frecuencia de operación 2000 Hz
Fuerza de impacto 20 g
BITE
Polaridad opuesta No
Cortocircuito No
Prueba de presión No
Resistencia de aislamiento 100 MOhm a 500 VCC
Tiempo medio entre fallas 350000
Presión de altitud 50000 ft
Susceptibilidad aplicada MIL-STD-461E
RF (radiofrecuencia) sospechosa MIL-STD-461E
Emisión de RF MIL-STD-461E
Emisión aplicada MIL-STD-461E
Peso 30 g (1 oz)
Mercadería UNSPSC Sensores de proximidad 41111926
Código UNSPSC 41111926

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 2MB

Aplicaciones

  • Sistemas de puertas y servicios
  • Sistemas de alta elevación
  • Sistemas hidráulicos
  • Válvulas, sistemas de empuje inverso/motores
  • Sistemas de generación de energía
  • Sistemas de control ambiental
  • Tren de aterrizaje de aviones
  • Control de posición de la torreta
  • Monitoreo de apertura y cierre de puertas y escotillas