¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sector aeroespacial, marino y de artillería (AOM)  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie 200 FW
Tipo de sensor Ambientes hostiles
Tecnología Efecto Hall
Corriente de alimentación 20 mA máx. a 25 °C
Voltaje de alimentación 18 VCC a 32 VCC
Tipo de salida Cerrado normalmente, sumidero de corriente
Temperatura de funcionamiento -54 °C a 100 °C (-65.2 °F a 212 °F)
Forma Cilíndrico
Empaquetado Sensor de solo una pieza
Dimensión 5/8 in (rosca UNEF de 24)
Material del cuerpo Acero inoxidable
Superficie de detección Protegido
Material de la superficie de detección Acero inoxidable
Terminación Hilos conductores, 20 ga, cable MIL-W-22759/7
Distancia de actuación garantizada 2 mm a 2,99 mm (0,0787 in a 0,1177 in)
Frecuencia de operación 1,5 kHz
Repetibilidad ± 1 %
Fuerza de impacto MIL-STD-810B método 516: 100 g 1 ms
Vibración Pico sinusoidal de 25 g
Cortocircuito
Corriente de fuga 10 µA (µA máx.)
Comentarios Gauss máx. de funcionamiento: 550|Distancia de detección medida con imán 101MG7 disponible de Honeywell; 6,35 mm [0,250 in] diámetro x 6,35 mm [0,250 in] largo, sinterizado Alnico 8IIE
Disponibilidad Global
Caída de tensión
Peso 85 g [3,19 oz]
Mercadería UNSPSC Sensores de proximidad 41111926
Código UNSPSC 41111926

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie 200 FW
Tipo de sensor Ambientes hostiles
Tecnología Efecto Hall
Corriente de alimentación 20 mA máx. a 25 °C
Voltaje de alimentación 18 VCC a 32 VCC
Tipo de salida Cerrado normalmente, sumidero de corriente
Temperatura de funcionamiento -54 °C a 100 °C (-65.2 °F a 212 °F)
Forma Cilíndrico
Empaquetado Sensor de solo una pieza
Dimensión 5/8 in (rosca UNEF de 24)
Material del cuerpo Acero inoxidable
Superficie de detección Protegido
Material de la superficie de detección Acero inoxidable
Terminación Hilos conductores, 20 ga, cable MIL-W-22759/7
Distancia de actuación garantizada 2 mm a 2,99 mm (0,0787 in a 0,1177 in)
Frecuencia de operación 1,5 kHz
Repetibilidad ± 1 %
Fuerza de impacto MIL-STD-810B método 516: 100 g 1 ms
Vibración Pico sinusoidal de 25 g
Cortocircuito
Corriente de fuga 10 µA (µA máx.)
Comentarios Gauss máx. de funcionamiento: 550|Distancia de detección medida con imán 101MG7 disponible de Honeywell; 6,35 mm [0,250 in] diámetro x 6,35 mm [0,250 in] largo, sinterizado Alnico 8IIE
Disponibilidad Global
Caída de tensión
Peso 85 g [3,19 oz]
Mercadería UNSPSC Sensores de proximidad 41111926
Código UNSPSC 41111926

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB

Características del producto

  • Sensible al campo magnético con efecto de Hall
  • Interrupción de alta frecuencia
  • Carcasa pequeña
  • Alto nivel de protección de los elementos electrónicos
  • Terminación con conector o hilos conductores

Aplicaciones

  • Tren de aterrizaje de aviones
  • Control de posición de la torreta
  • Monitoreo de apertura y cierre de puertas y escotillas