¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Horómetros CA 20111 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto CA de lujo
Función Horómetro
Apariencia Circular
Montaje 3 tornillos
Voltaje 22 V CA a 26 V CA
Voltios de CA 24 Vca
Frecuencia 60 Hz
Horas 100 000
Logotipo en parte superior Honeywell
Logotipo en parte inferior Horas
Terminación Tornillo
Potencia nominal 3,0 W
Precisión de cuarzo ±0,02 %
Sellado IP65
Tamaño de los números 3 mm (0,12 pulg.)
Normas y aprobaciones UL, CSA, CE
Disponibilidad Global
Comentarios Horómetro
Nombre de la serie 20000

Especificaciones técnicas

Tipo de producto CA de lujo
Función Horómetro
Apariencia Circular
Montaje 3 tornillos
Voltaje 22 V CA a 26 V CA
Voltios de CA 24 Vca
Frecuencia 60 Hz
Horas 100 000
Logotipo en parte superior Honeywell
Logotipo en parte inferior Horas
Terminación Tornillo
Potencia nominal 3,0 W
Precisión de cuarzo ±0,02 %
Sellado IP65
Tamaño de los números 3 mm (0,12 pulg.)
Normas y aprobaciones UL, CSA, CE
Disponibilidad Global
Comentarios Horómetro
Nombre de la serie 20000

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Horómetros - Sello de la hora verdadera Estudio de caso Inglés 345KB
La rentabilidad de la precisión en aplicaciones médicas de bajo costo y alto volumen Documentos técnicos Inglés 3MB
Guía de la línea de horómetros Guía de línea de productos Inglés 571KB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Estructura de policarbonato a prueba de manipulación, resistente a descargas eléctricas
  • Totalmente sellado
  • Motor síncrono de tipo monofásico lubricado permanentemente
  • Diales personalizables con logotipo
  • Terminales con tornillo, hilo conductor o planos de 1/4 in
  • Longitudes de cables especiales

Aplicaciones

  • Infotech
  • Surtran
  • Industrial
  • Médica
  • Marina