¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos sellados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH™ subminiatura de 12,7 mm de alto x 6,35 mm de ancho x 20,3 mm de largo [0,5 in de alto x 0,25 in de ancho x 0,8 in de largo]
Corriente 7 A
Circuitos SPDT
Terminación Hilo conductor
Sellado Sellado a prueba de factores ambientales
Número de especificación MIL MS27994-1
Centros de montaje 4,8 mm (0,19 pulg.)
Comentarios Hilos conductores de 305 mm (1 ft), salida inferior.
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122209
Mercadería UNSPSC Interruptor de acción rápida 39122209
Nombre de la serie XE

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH™ subminiatura de 12,7 mm de alto x 6,35 mm de ancho x 20,3 mm de largo [0,5 in de alto x 0,25 in de ancho x 0,8 in de largo]
Corriente 7 A
Circuitos SPDT
Terminación Hilo conductor
Sellado Sellado a prueba de factores ambientales
Número de especificación MIL MS27994-1
Centros de montaje 4,8 mm (0,19 pulg.)
Comentarios Hilos conductores de 305 mm (1 ft), salida inferior.
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122209
Mercadería UNSPSC Interruptor de acción rápida 39122209
Nombre de la serie XE

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto Inglés 482KB
Foto de baja resolución de 1XE1 Foto Inglés 68KB
Interruptores básicos sellados miniatura Series SE/XE MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 1MB
Guía de la línea de interruptores de alta precisión y sellados MICRO SWITCH Guía de línea de productos Inglés 817KB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 18MB

Características del producto

  • Tamaño de encapsulado muy pequeño
  • Capacidad de carga de energía de los interruptores de 7 A
  • Tolerancia a temperatura de 105 °C (221 °F)
  • Construcción para alta temperatura para uso a 149 °C [300 °F]
  • Sellado hermético según MIL-PRF-8805, símbolo de diseño de carcasa 3
  • Opción de activación

Aplicaciones

  • Aeronaves
  • Ordenanza
  • Ambientes industriales con humedad o suciedad