¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de balancín  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Circuitos Unipolares de un tiro (SPST)
Acción 2 posiciones
Circuitos/acción de funcionamiento
Montaje Panel empotrado
Tipo de lámpara Translúcido
Terminación Tornillo
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) 0,5 A a 250 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC
Tipo de contacto Contactos de óxido de cadmio-plata
Tipo de producto Balancín MICRO SWITCH
Voltaje de neón/lámpara/LED L191: 15 A-125, 250, 277 V CA; 1/2 Hp - 125 V CA; 1 Hp-250, 277 V CA; 5 A - 120 V CA “L”
Comentarios Contactos de óxido de cadmio-plata
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122226
Mercadería UNSPSC Interruptor con balancín 39122226
Nombre de la serie TP

Especificaciones técnicas

Circuitos Unipolares de un tiro (SPST)
Acción 2 posiciones
Circuitos/acción de funcionamiento
Montaje Panel empotrado
Tipo de lámpara Translúcido
Terminación Tornillo
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) 0,5 A a 250 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC
Tipo de contacto Contactos de óxido de cadmio-plata
Tipo de producto Balancín MICRO SWITCH
Voltaje de neón/lámpara/LED L191: 15 A-125, 250, 277 V CA; 1/2 Hp - 125 V CA; 1 Hp-250, 277 V CA; 5 A - 120 V CA “L”
Comentarios Contactos de óxido de cadmio-plata
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122226
Mercadería UNSPSC Interruptor con balancín 39122226
Nombre de la serie TP

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto -- 2MB
Hoja de datos de los interruptores de balancín serie MICRO SWITCH TP Hoja de datos Inglés 1MB
Foto de baja resolución de 1TP1-2 Foto -- 95KB
Interruptores de tecla serie TP Información del catálogo Inglés 391KB
Guía de la línea de interruptores de balancín MICRO SWITCH Guía de línea de productos Inglés 126KB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB

Características del producto

  • Sellado a prueba de factores ambientales
  • Pulsadores de dos y tres posiciones
  • Diversos colores de botones
  • Circuitos de 1, 2 y 4 polos
  • Montajes de panel empotrado y sobre el panel
  • Rango de temperatura: -54 °C a +71 °C (-65 °F a +160 °F)
  • Reconocido por UL, certificación CSA
  • Aprobado por CE

Aplicaciones

  • Equipo y maquinaria industrial
  • Aviación comercial y militar
  • Aplicaciones marinas
  • Equipo de construcción
  • Instrumentos de pruebas
  • Maquinaria agrícola
  • Control de proceso
  • Instrumentación médica