¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos grandes especializados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 12,7 mm de alto x 12,7 mm de ancho x 31,75 mm de largo (0,5 in de alto x 0,5 in de ancho x 1,25 in de largo)
Corriente 10 A
Sellado No
Circuitos 2 CKT DB
Actuador Botón
Terminación Terminales
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 125 °C (de -67 °F a 257 °F)
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 1,95 N a 3,61 N (7,0 oz a 13,0 oz) máx.
Fuerza de liberación 1,11 N (4,0 oz) como mínimo
Sobrecarrera (OT) 0,51 mm (0,020) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,25 mm (0,010 in) como máximo
Material Plástico
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CSA
Tamaño del tornillo de montaje 2,57 mm (0,101 pulg.)
Centros de montaje 13,21 mm (0,520 pulg.)
Torque de apriete 0,44 N m (4,0 in lb)
Peso 9,07 g (0,02 lb)
Altura del cuerpo 12,7 mm (0,5 pulg.)
Ancho del cuerpo 12,7 mm (0,50 pulg.)
Longitud del cuerpo 50,8 mm (2,0 pulg.)
Disponibilidad Global
Nombre de la serie TB

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 12,7 mm de alto x 12,7 mm de ancho x 31,75 mm de largo (0,5 in de alto x 0,5 in de ancho x 1,25 in de largo)
Corriente 10 A
Sellado No
Circuitos 2 CKT DB
Actuador Botón
Terminación Terminales
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 125 °C (de -67 °F a 257 °F)
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 1,95 N a 3,61 N (7,0 oz a 13,0 oz) máx.
Fuerza de liberación 1,11 N (4,0 oz) como mínimo
Sobrecarrera (OT) 0,51 mm (0,020) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,25 mm (0,010 in) como máximo
Material Plástico
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CSA
Tamaño del tornillo de montaje 2,57 mm (0,101 pulg.)
Centros de montaje 13,21 mm (0,520 pulg.)
Torque de apriete 0,44 N m (4,0 in lb)
Peso 9,07 g (0,02 lb)
Altura del cuerpo 12,7 mm (0,5 pulg.)
Ancho del cuerpo 12,7 mm (0,50 pulg.)
Longitud del cuerpo 50,8 mm (2,0 pulg.)
Disponibilidad Global
Nombre de la serie TB

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Series BS/DT/MT/MN/TB de interruptores grandes de acción rápida de primera calidad MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 16MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

  • Dos y cuatro circuitos de doble corte
  • Capacidad de carga de energía de los interruptores de 10 A
  • Capacidad de manipulación del motor de 373 W (1/2 hp) a 125 V CA
  • Acción momentánea
  • Opción de activación y terminación

Aplicaciones

  • Sistemas de control modernos
  • Soldadores
  • Equipos industriales

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink