Factor de forma | En línea, roscado cilíndrico |
Rango Ga/Gd | 2,50 mm/3,50 mm [0,098 in/0,138 in] |
Tipo de salida eléctrica | Tres hilos, salida de sumidero de corriente, cerca/lejos/falla |
Terminación | D38999/25YA98PN |
Largo del cable flexible | no corresponde |
Hardware | Arandela MS25081C6 (1 nos.); Tuerca hexagonal MS21340-05 (2 nos.) |
Peso | 60 g a 150 g |
Distancia de detección | 4 mm máx. |
Superficie de detección | Inconel® |
Material de la estructura externa | Acero inoxidable |
Diámetro del cabezal del sensor | 13,5 mm (0,53 pulg.) |
MTBF | 500000 horas de vuelo |
Voltaje de alimentación | 12 VCC a 28 VCC |
Corriente de alimentación | <10 mA |
Temperatura de funcionamiento | De -55 °C a 115 °C (de -67 °F a 239 °F) |
Tiempo de respuesta del objetivo | 5 ms |
Fuerza dieléctrica | 500 Vdc/500 Vac for 1 minute |
Resistencia de aislamiento | 200 mOhm mín. en 50 V CC |
Material del objetivo | Acero inoxidable 17-4 PH tratado térmicamente para la condición H1025 |
Dimensión del objetivo | Objetivo rectangular de 25 mm x 18 mm x 3 mm |
Especificaciones técnicas
Factor de forma | En línea, roscado cilíndrico |
Rango Ga/Gd | 2,50 mm/3,50 mm [0,098 in/0,138 in] |
Tipo de salida eléctrica | Tres hilos, salida de sumidero de corriente, cerca/lejos/falla |
Terminación | D38999/25YA98PN |
Largo del cable flexible | no corresponde |
Hardware | Arandela MS25081C6 (1 nos.); Tuerca hexagonal MS21340-05 (2 nos.) |
Peso | 60 g a 150 g |
Distancia de detección | 4 mm máx. |
Superficie de detección | Inconel® |
Material de la estructura externa | Acero inoxidable |
Diámetro del cabezal del sensor | 13,5 mm (0,53 pulg.) |
MTBF | 500000 horas de vuelo |
Voltaje de alimentación | 12 VCC a 28 VCC |
Corriente de alimentación | <10 mA |
Temperatura de funcionamiento | De -55 °C a 115 °C (de -67 °F a 239 °F) |
Tiempo de respuesta del objetivo | 5 ms |
Fuerza dieléctrica | 500 Vdc/500 Vac for 1 minute |
Resistencia de aislamiento | 200 mOhm mín. en 50 V CC |
Material del objetivo | Acero inoxidable 17-4 PH tratado térmicamente para la condición H1025 |
Dimensión del objetivo | Objetivo rectangular de 25 mm x 18 mm x 3 mm |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors | Hoja de datos | Inglés | 3MB |
---|---|---|---|
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors | Instrucciones de instalación | Inglés | 569KB |
Guía de familias de sensores de posición | Guía de familias de productos | Inglés | 3MB |
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 1MB |
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa | Guía de familias de productos | Inglés | 18MB |
GAPS & HAPS Comparative Infographic | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 1MB |
Dibujos en CAD 1PCTD3AAN1-000 | Modelo CAD | -- | 2MB |
Documentos técnicos: ¿sabe cuándo su sensor de proximidad está enfermo? | Documentos técnicos | Inglés | 600KB |