¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

 Sensores de proximidad de grado aeroespacial - Honeywell


Especificaciones técnicas

Factor de forma En línea, bridado cilíndrico
Rango Ga/Gd 2,50 mm/3,50 mm [0,098 in/0,138 in]
Tipo de salida eléctrica Tres hilos, salida de colector abierto, normalmente abierto
Terminación D38999/25YA98PN
Largo del cable flexible no corresponde
Hardware Ninguno
Peso 60 g a 150 g
Distancia de detección 4 mm máx.
Superficie de detección Inconel®
Material de la estructura externa Acero inoxidable
Diámetro del cabezal del sensor 13,5 mm (0,53 pulg.)
MTBF 500000 horas de vuelo
Voltaje de alimentación 12 VCC a 28 VCC
Corriente de alimentación <10 mA
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 115 °C (de -67 °F a 239 °F)
Tiempo de respuesta del objetivo 5 ms
Fuerza dieléctrica 500 Vdc/500 Vac for 1 minute
Resistencia de aislamiento 200 mOhm mín. en 50 V CC
Material del objetivo Acero inoxidable 17-4 PH tratado térmicamente para la condición H1025
Dimensión del objetivo Objetivo rectangular de 25 mm x 18 mm x 3 mm

Especificaciones técnicas

Factor de forma En línea, bridado cilíndrico
Rango Ga/Gd 2,50 mm/3,50 mm [0,098 in/0,138 in]
Tipo de salida eléctrica Tres hilos, salida de colector abierto, normalmente abierto
Terminación D38999/25YA98PN
Largo del cable flexible no corresponde
Hardware Ninguno
Peso 60 g a 150 g
Distancia de detección 4 mm máx.
Superficie de detección Inconel®
Material de la estructura externa Acero inoxidable
Diámetro del cabezal del sensor 13,5 mm (0,53 pulg.)
MTBF 500000 horas de vuelo
Voltaje de alimentación 12 VCC a 28 VCC
Corriente de alimentación <10 mA
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 115 °C (de -67 °F a 239 °F)
Tiempo de respuesta del objetivo 5 ms
Fuerza dieléctrica 500 Vdc/500 Vac for 1 minute
Resistencia de aislamiento 200 mOhm mín. en 50 V CC
Material del objetivo Acero inoxidable 17-4 PH tratado térmicamente para la condición H1025
Dimensión del objetivo Objetivo rectangular de 25 mm x 18 mm x 3 mm

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors Hoja de datos Inglés 3MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors Instrucciones de instalación Inglés 569KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 18MB
GAPS & HAPS Comparative Infographic Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Dibujos en CAD 1PCFD3CANN-000 Modelo CAD -- 373KB
Documentos técnicos: ¿sabe cuándo su sensor de proximidad está enfermo? Documentos técnicos Inglés 600KB

Características del producto

  • Iluminación indirecta y resistencia dieléctrica líderes de la industria: Cumplen con los requisitos cada vez mayores de las aeronaves compuestas actuales y la mayoría de las aplicaciones complejas, como el tren de aterrizaje, el empuje inverso y los controles de vuelo
  • Resistencia superior a las vibraciones: Son capaces de soportar vibraciones extremadamente altas durante las aplicaciones
  • Resistencia a los factores ambientales: Los encapsulados totalmente herméticos proporcionan una confiabilidad a largo plazo en ambientes muy hostiles al eliminar la posible contaminación del sensor como consecuencia del ambiente de la aplicación. Además, Honeywell ha desarrollado un método innovador para sellar herméticamente las configuraciones de los hilos conductores (flexibles)
  • Capacidad de monitoreo integral del estado: Tercer estado de salida opcional que indica el estado del sensor (tanto si funciona correctamente o si falla). Reduce el tiempo de mantenimiento, los vuelos retrasados y los costos generales de mantenimiento durante toda la vida útil de la aeronave
  • Diseño sin contacto: Utiliza tecnología sin contacto para detectar la presencia o ausencia de un objetivo, independientemente de la suciedad presente y del ambiente hostil. Además, permite eliminar la necesidad de mecanismos de fallas mecánicas, reducir el desgaste, minimizar el tiempo de inactividad, incrementar la durabilidad y aumentar la confiabilidad.

Aplicaciones

  • Harsh aircraft applications, including:
  • Sistema de actuación de empuje inverso (Thrust Reverser Actuation System, TRAS) (estados recogida/despliegue)
  • Válvulas
  • Motores
  • Actuadores
  • Nacelle
  • Canopies