¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores manuales  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie MT
Tipo de producto Interruptor manual MICRO SWITCH
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) 100 mA, 28 V CC
Tipo de contacto Enchapado en oro
Circuitos Unipolares de un tiro (SPST)
Acción 2 posiciones
Circuitos/acción de funcionamiento
Circuitos Encendido, apagado
Montaje Casquillo roscado 15/32 in
Terminación Terminales
Tipo de palanca
Código UNSPSC 39122211
Disponibilidad Global
Comentarios separado del panel
Mercadería UNSPSC 39122211 Interruptores de palanca

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie MT
Tipo de producto Interruptor manual MICRO SWITCH
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) 100 mA, 28 V CC
Tipo de contacto Enchapado en oro
Circuitos Unipolares de un tiro (SPST)
Acción 2 posiciones
Circuitos/acción de funcionamiento
Circuitos Encendido, apagado
Montaje Casquillo roscado 15/32 in
Terminación Terminales
Tipo de palanca Estándar
Código UNSPSC 39122211
Disponibilidad Global
Comentarios separado del panel
Mercadería UNSPSC 39122211 Interruptores de palanca

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores manuales miniatura Serie MT MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 300KB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Control de equipo de transporte Nota sobre aplicaciones Inglés 132KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Modelo CAD de interruptor manual unipolar 1MT en archivo .stp Modelo CAD Inglés 3MB
Modelo CAD de interruptor manual bipolar 2MT en archivo .stp Modelo CAD Inglés 3MB