¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

 Transformadores diferenciales variables lineales para sector aeroespacial - Honeywell


Especificaciones técnicas

Canales Única
Montaje Bridada
Rango de pulsación 25,4 mm (1,0 pulg.)
Material del cuerpo Acero inoxidable 17-4 PH
Conector eléctrico EN2997YE01005MN
Colocación de sonda 0.164-32 roscado
Precisión ±0,5% de la ganancia de pulsación completa de 0 % a 100 % de la pulsación LVDT a 21 °C [70 °F]
MTBF 1 millón de horas como mínimo
Consumo de corriente 11 mA máx.
Impedancia de entrada 650 ohms mín. @ 3000 Hz
Impedancia de salida 2000 ohms máx. @ 3000 Hz
Pulsación mecánica 0254 mm [0,010 in] (además de la pulsación eléctrica)
Altitud con respecto al nivel del mar a 55000 ft
Requisitos de vida 1,000000 horas mín.
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 240 °C (de -67 °F a 464 °F)
Suma de tensión (V1+V2) deberá ser 4,45 VRMS mín. a 5,54 VRMS máx.
Resistencia de aislamiento 100 megohms mín. a 500 Vcc
Resistencia Mecánica 100000 ciclos mecánicos (completamente extendido-completamente retraído-completamente extendido) mín.
Vibración 60 G a 5 Hz a 2000 Hz
Fuerza dieléctrica 1500 V RMS mín. a 60 Hz
Excitación Onda sinusoidal 7,07 ±0,14 V RMS a 3000 Hz ±50 Hz
Peso 0,22 lb a 2,1 lb

Especificaciones técnicas

Canales Única
Montaje Bridada
Rango de pulsación 25,4 mm (1,0 pulg.)
Material del cuerpo Acero inoxidable 17-4 PH
Conector eléctrico EN2997YE01005MN
Colocación de sonda 0.164-32 roscado
Precisión ±0,5% de la ganancia de pulsación completa de 0 % a 100 % de la pulsación LVDT a 21 °C [70 °F]
MTBF 1 millón de horas como mínimo
Consumo de corriente 11 mA máx.
Impedancia de entrada 650 ohms mín. @ 3000 Hz
Impedancia de salida 2000 ohms máx. @ 3000 Hz
Pulsación mecánica 0254 mm [0,010 in] (además de la pulsación eléctrica)
Altitud con respecto al nivel del mar a 55000 ft
Requisitos de vida 1,000000 horas mín.
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 240 °C (de -67 °F a 464 °F)
Suma de tensión (V1+V2) deberá ser 4,45 VRMS mín. a 5,54 VRMS máx.
Resistencia de aislamiento 100 megohms mín. a 500 Vcc
Resistencia Mecánica 100000 ciclos mecánicos (completamente extendido-completamente retraído-completamente extendido) mín.
Vibración 60 G a 5 Hz a 2000 Hz
Fuerza dieléctrica 1500 V RMS mín. a 60 Hz
Excitación Onda sinusoidal 7,07 ±0,14 V RMS a 3000 Hz ±50 Hz
Peso 0,22 lb a 2,1 lb

Documentos


Características del producto

  • Planteamiento de plataforma prevalidado: Las ofertas de un canal, canal doble y tándem dual garantizan que se puede prestar servicio a una alta variedad de configuraciones y aplicaciones
  • La posición de punta de plataforma elimina la necesidad de usar calzas durante la instalación
  • Confiabilidad mejorada: Tiempo medio mejorado entre fallos (MTBF) gracias a técnicas de bobinado líderes de la industria, materiales de alta resistencia y un diseño líder de la industria
  • Estabilidad de proveedor: Minimiza el costo de servicio y garantiza el suministro
  • Experiencia en aplicaciones e ingeniería global: Los clientes con presencia global pueden contar con el soporte regional para nuevas aplicaciones y resolución de problemas

Aplicaciones

  • Productos aeroespaciales y de defensa
  • Controles de vuelo (PFC/SFC)
  • Motores (mecanismos/válvulas)
  • Dirección de la nariz
  • Controles piloto