Canales | Única |
Montaje | Roscado |
Rango de pulsación | 8,89 mm (0,35 pulg.) |
Material del cuerpo | Acero inoxidable 17-4 PH |
Conector eléctrico | Latiguillo (hilos) |
Colocación de sonda | 0.164-32 roscado |
Precisión | ±0,5% de la ganancia de pulsación completa de 0 % a 100 % de la pulsación LVDT a 21 °C [70 °F] |
MTBF | 1 millón de horas como mínimo |
Consumo de corriente | 11 mA máx. |
Impedancia de entrada | 650 ohms mín. @ 3000 Hz |
Impedancia de salida | 2000 ohms máx. @ 3000 Hz |
Pulsación mecánica | 0254 mm [0,010 in] (además de la pulsación eléctrica) |
Altitud con respecto al nivel del mar | a 55000 ft |
Requisitos de vida | 1,000000 horas mín. |
Temperatura de funcionamiento | De -55 °C a 240 °C (de -67 °F a 464 °F) |
Suma de tensión | (V1+V2) deberá ser 4,45 VRMS mín. a 5,54 VRMS máx. |
Resistencia de aislamiento | 100 megohms mín. a 500 Vcc |
Resistencia Mecánica | 100000 ciclos mecánicos (completamente extendido-completamente retraído-completamente extendido) mín. |
Vibración | 60 G a 5 Hz a 2000 Hz |
Fuerza dieléctrica | 1500 V RMS mín. a 60 Hz |
Excitación | Onda sinusoidal 7,07 ±0,14 V RMS a 3000 Hz ±50 Hz |
Peso | 0,22 lb a 2,1 lb |
Especificaciones técnicas
Canales | Única |
Montaje | Roscado |
Rango de pulsación | 8,89 mm (0,35 pulg.) |
Material del cuerpo | Acero inoxidable 17-4 PH |
Conector eléctrico | Latiguillo (hilos) |
Colocación de sonda | 0.164-32 roscado |
Precisión | ±0,5% de la ganancia de pulsación completa de 0 % a 100 % de la pulsación LVDT a 21 °C [70 °F] |
MTBF | 1 millón de horas como mínimo |
Consumo de corriente | 11 mA máx. |
Impedancia de entrada | 650 ohms mín. @ 3000 Hz |
Impedancia de salida | 2000 ohms máx. @ 3000 Hz |
Pulsación mecánica | 0254 mm [0,010 in] (además de la pulsación eléctrica) |
Altitud con respecto al nivel del mar | a 55000 ft |
Requisitos de vida | 1,000000 horas mín. |
Temperatura de funcionamiento | De -55 °C a 240 °C (de -67 °F a 464 °F) |
Suma de tensión | (V1+V2) deberá ser 4,45 VRMS mín. a 5,54 VRMS máx. |
Resistencia de aislamiento | 100 megohms mín. a 500 Vcc |
Resistencia Mecánica | 100000 ciclos mecánicos (completamente extendido-completamente retraído-completamente extendido) mín. |
Vibración | 60 G a 5 Hz a 2000 Hz |
Fuerza dieléctrica | 1500 V RMS mín. a 60 Hz |
Excitación | Onda sinusoidal 7,07 ±0,14 V RMS a 3000 Hz ±50 Hz |
Peso | 0,22 lb a 2,1 lb |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa | Guía de familias de productos | Inglés | 18MB |
---|---|---|---|
Hoja de datos de transformadores diferenciales variables lineales para sector aeroespacial | Hoja de datos | Inglés | 1MB |
Dibujos en CAD 1LVTS035ADB | Modelo CAD | -- | 3MB |
32327730: Instrucciones de instalación de transformadores diferenciales variables lineales para sector aeroespacial | Instrucciones de instalación | Inglés | 2MB |
Guía de familias de sensores de posición | Guía de familias de productos | Inglés | 3MB |
Detección de posición en aplicaciones aeroespaciales | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 482KB |
Nota técnica: Por qué usar transformadores diferenciales variables lineales para sector aeroespacial | Información técnica | Inglés | 222KB |