¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos sellados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH™ estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo)
Corriente 1 A
Circuitos SPDT
Terminación Tornillo
Sellado Sellado hermético
Número de especificación MIL MS25011-4
Centros de montaje 25,4 mm [1 in]
Comentarios Hilos conductores de 1830 mm (6 ft), salida inferior.
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122209
Mercadería UNSPSC Interruptor de acción rápida 39122209
Nombre de la serie HS

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH™ estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo)
Corriente 1 A
Circuitos SPDT
Terminación Tornillo
Sellado Sellado hermético
Número de especificación MIL MS25011-4
Centros de montaje 25,4 mm [1 in]
Comentarios Hilos conductores de 1830 mm (6 ft), salida inferior.
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122209
Mercadería UNSPSC Interruptor de acción rápida 39122209
Nombre de la serie HS

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores básicos grandes de primera calidad sellados herméticamente Serie HS MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 635KB
Interruptores básicos sellados herméticamente serie HS Información del catálogo Inglés 212KB
Guía de la línea de interruptores de alta precisión y sellados MICRO SWITCH Guía de línea de productos Inglés 817KB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 16MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 22MB

Características del producto

  • Sellado herméticamente según MIL-PRF-8805, símbolo de diseño 5
  • Capacidad de interrupción de carga de energía de 25 A a 28 V CC
  • Amplio rango de tolerancia a temperatura: -55 °C a 125 °C (-67 °F a 250 °F)
  • Construcción para alta temperatura para uso a 149 °C [300 °F]
  • No es sensible a cambios en altura o por presión.
  • Opción de activación

Aplicaciones

  • Ambientes con vapor o gases adversos
  • Aeronaves y helicópteros
  • Lavado a vapor de máquinas procesadoras de alimentos
  • Ambientes húmedos, aceitosos o con polvo
  • Control de válvula industrial

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink