¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de presión de grado aeroespacial  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Presión de operación Hasta 6000 psi
Tipo de producto Interruptor de presión
Conectores 3 cables
Rango de ajuste de contacto 150 psi a 5000 psi
Terminación eléctrica Salida posterior, cable M22759/7-20
Circuitos SPST, SPDT
Terminación Salida posterior, cable M22759/7-20
Contactos Plata, oro
Presión de resistencia Hasta 9000 psi máx.
Presión de ruptura Hasta 12000 psi
Calificación resistiva 4 A
Calificación inductiva 2 A
Temperatura De -55 °C a 70 °C (de -67 °F a 158 °F)
Tipo de cubierta Acero inoxidable
Opciones Apto para aire, combustible, agua, aceite, Skydrol™; Presión manométrica y de calibre sellado disponibles
Disponibilidad Global
Nombre de la serie 1HP

Especificaciones técnicas

Presión de operación Hasta 6000 psi
Tipo de producto Interruptor de presión
Conectores 3 cables
Rango de ajuste de contacto 150 psi a 5000 psi
Terminación eléctrica Salida posterior, cable M22759/7-20
Circuitos SPST, SPDT
Terminación Salida posterior, cable M22759/7-20
Contactos Plata, oro
Presión de resistencia Hasta 9000 psi máx.
Presión de ruptura Hasta 12000 psi
Calificación resistiva 4 A
Calificación inductiva 2 A
Temperatura De -55 °C a 70 °C (de -67 °F a 158 °F)
Tipo de cubierta Acero inoxidable
Opciones Apto para aire, combustible, agua, aceite, Skydrol™; Presión manométrica y de calibre sellado disponibles
Disponibilidad Global
Nombre de la serie 1HP

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de producto de interruptor de presión de grado aeroespacial 1HP Hoja de datos Inglés 250KB
Estudio de caso: Interruptor de presión de grado aeroespacial Serie 1HP Estudio de caso Inglés 2MB
Guía de la línea de interruptores de presión Guía de línea de productos Inglés 682KB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 18MB

Características del producto

  • Calificación de presión de ruptura de 1200 psi
  • Opciones de corriente alta o carga de nivel lógico
  • Configurable con múltiples tomas de presión y conectores eléctricos
  • Salida de arnés de alambre opcional de 90°
  • Calificado según la especificación aeroespacial RTCA DO-160D
  • Fácil de configurar con distintos diferenciales y puntos definidos de presión
  • Compacto y liviano para reemplazo directo o nuevas aplicaciones
  • Amplia selección de rangos de presión, hilos conductores principales y contactos disponibles
  • Mecanismo de interruptor con calificación MIL-PRF-8805
  • Rango de presión más amplio de la industria (150 psi a 5000 psi)

Aplicaciones

  • Sistemas aeroespaciales: motores, presión del combustible y sistema hidráulicos
  • Vehículos militares terrestres
  • Sistema de liberación de municiones y armamentos
  • Sistemas militares marítimos

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink