¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite sellados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Circuitos SPNO
Actuador Botón superior
Tipo de terminación Toma lateral
Fuerza de operación (OF) 26,69 N a 53,38 N (6 lbs a 12 lbs)
Fuerza de liberación 17,79 N mín. (4 lb mín.)
Fuerza total de sobrecarrera 133,45 N máx. (30 lbs máx.)
Pre-Recorrido (PT) 1,02 mm máx. (0,04 in máx.)
Recorrido diferencial (DT) 0,51 mm máx. (0,02 in máx.)
Sobrecarrera (OT) 6,35 mm mín. (0,25 in mín.)
Tipo de producto Construcción de grado militar MICRO SWITCH™
Tipo de palanca
Corriente 4 A (resistivo)
Voltaje de alimentación 28 VCC
Material del cuerpo Acero inoxidable
Tipo de cuerpo No corresponde
Nombre de la serie EN
Sellado Medioambiente
Temperatura de funcionamiento De -54 °C a 85 °C (de -65 °F a 185 °F)
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado Construcción cumple con grado militar

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Circuitos SPNO
Actuador Botón superior
Tipo de terminación Toma lateral
Fuerza de operación (OF) 26,69 N a 53,38 N (6 lbs a 12 lbs)
Fuerza de liberación 17,79 N mín. (4 lb mín.)
Fuerza total de sobrecarrera 133,45 N máx. (30 lbs máx.)
Pre-Recorrido (PT) 1,02 mm máx. (0,04 in máx.)
Recorrido diferencial (DT) 0,51 mm máx. (0,02 in máx.)
Sobrecarrera (OT) 6,35 mm mín. (0,25 in mín.)
Tipo de producto Construcción de grado militar MICRO SWITCH™
Tipo de palanca Ninguno
Corriente 4 A (resistivo)
Voltaje de alimentación 28 VCC
Material del cuerpo Acero inoxidable
Tipo de cuerpo No corresponde
Nombre de la serie EN
Sellado Medioambiente
Temperatura de funcionamiento De -54 °C a 85 °C (de -65 °F a 185 °F)
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado Construcción cumple con grado militar

Documentos


Características del producto

  • Cumple o supera la vida útil mecánica y eléctrica según se define en la especificación MIL-PRF-8805.
  • Los actuadores de émbolo superior y émbolo con rodillo tienen un anillo raspador interno para el frío.
  • Variedad de actuadores y terminaciones.
  • Variedad de opciones y materiales de contacto.
  • Cuerpo de acero inoxidable

Aplicaciones

  • Tren de aterrizaje y controles de aleta/estabilizador de aeronaves.
  • Inversores de empuje de motor de aeronaves
  • Vehículos espaciales
  • Vehículos blindados