¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos grandes especializados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor Montaje en panel por sujeción (corte de panel de 13,97 mm x 28,45 mm [0,55 in x 1,12 in])
Corriente 10 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Émbolo convexo corto
Terminación Conexión rápida
Temperatura de funcionamiento De -37 °C a 82 °C (de -35 °F a 180 °F)
Voltaje 250 Vca
Longitud del actuador 0,45 in
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 4,17 N (15 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,83 N (3,0 oz) como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 1,14 mm (0,045 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 0,355 in ± 0,060 in
Posición libre (FP) 11,4 mm (0,45 in) como máximo
Material Plástico
Material del cuerpo Poliéster
Normas y aprobaciones UL, CSA
Recomendado para Indicación del estado de la puerta
Comentarios UL: E12252; CSA: LR41370
Disponibilidad Global
Nombre de la serie DM/DP

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor Montaje en panel por sujeción (corte de panel de 13,97 mm x 28,45 mm [0,55 in x 1,12 in])
Corriente 10 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Émbolo convexo corto
Terminación Conexión rápida
Temperatura de funcionamiento De -37 °C a 82 °C (de -35 °F a 180 °F)
Voltaje 250 Vca
Longitud del actuador 0,45 in
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 4,17 N (15 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,83 N (3,0 oz) como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 1,14 mm (0,045 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 0,355 in ± 0,060 in
Posición libre (FP) 11,4 mm (0,45 in) como máximo
Material Plástico
Material del cuerpo Poliéster
Normas y aprobaciones UL, CSA
Recomendado para Indicación del estado de la puerta
Comentarios UL: E12252; CSA: LR41370
Disponibilidad Global
Nombre de la serie DM/DP

Documentos


Características del producto

  • Atractivo diseño de montaje en panel por sujeción resistente: instalación sencilla
  • Opción de operación momentánea, en contrafase (push-pull) alterna o combinada (pull-to-cheat)
  • Terminales de conexión rápida
  • Vida útil mecánica esperada: 1 millón de operaciones, 95 % de supervivencia
  • Reconocido por UL, archivo n.º E22779; certificación CSA, archivo n.º LR4442

Aplicaciones

  • Luces de puertas de electrodomésticos
  • Enclavamientos de puerta
  • Interruptores para detener e iniciar

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink