¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos grandes especializados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor Montaje en panel por sujeción (corte de panel de 13,97 mm x 28,45 mm [0,55 in x 1,12 in])
Corriente 10 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Émbolo curvo
Terminación Conexión rápida
Temperatura de funcionamiento De -37 °C a 82 °C (de -35 °F a 180 °F)
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 4,17 N (15 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,83 N (3,0 oz) como mínimo
Sobrecarrera (OT) 9,53 mm (0,375) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 1,14 mm (0,045 in) como máximo
Material Plástico
Material del cuerpo Poliéster
Normas y aprobaciones UL, CSA
Recomendado para Indicación del estado de la puerta
Comentarios UL: E12252; CSA: LR41370
Disponibilidad Global
Nombre de la serie DM/DP

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor Montaje en panel por sujeción (corte de panel de 13,97 mm x 28,45 mm [0,55 in x 1,12 in])
Corriente 10 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Émbolo curvo
Terminación Conexión rápida
Temperatura de funcionamiento De -37 °C a 82 °C (de -35 °F a 180 °F)
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 4,17 N (15 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,83 N (3,0 oz) como mínimo
Sobrecarrera (OT) 9,53 mm (0,375) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 1,14 mm (0,045 in) como máximo
Material Plástico
Material del cuerpo Poliéster
Normas y aprobaciones UL, CSA
Recomendado para Indicación del estado de la puerta
Comentarios UL: E12252; CSA: LR41370
Disponibilidad Global
Nombre de la serie DM/DP

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptor básico de montaje en panel por sujeción Serie DM/DP MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 1MB
Sensores e interruptores en analizadores químicos e inmunoensayo Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Guía de familias de productos Inglés 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Solutions for Oxygen Concentrators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

  • Atractivo diseño de montaje en panel por sujeción resistente: instalación sencilla
  • Opción de operación momentánea, en contrafase (push-pull) alterna o combinada (pull-to-cheat)
  • Terminales de conexión rápida
  • Vida útil mecánica esperada: 1 millón de operaciones, 95 % de supervivencia
  • Reconocido por UL, archivo n.º E22779; certificación CSA, archivo n.º LR4442

Aplicaciones

  • Luces de puertas de electrodomésticos
  • Enclavamientos de puerta
  • Interruptores para detener e iniciar